THE POWER OF FORWARD THINKING
新開発のラリタンPX4ラックPDU
信頼性の高い電源管理、モニタリング機能、インテリジェンスへのニーズはかつてないほどに高まっています。
新開発のラリタンPX4ラックPDUは、現在の電源管理ニーズだけではなく、将来の電源管理課題への対応も見越して開発されました。30年以上の実績を重ねたインテリジェンスと業界が認めるアウトレットテクノロジーを組み合わせ、最高水準の可視性、柔軟性、セキュリティを実現したラリタンのPX4ラックPDU。最も成功しているデータセンターが重要なインフラストラクチャの電源供給にラリタンのPDUを採用している理由を、その目でお確かめください。
卓越した設計
先進的な計測
驚異の性能
- 業界をリードするインテリジェンス
- 優れた柔軟性と密度
- エンタープライズレベルのセキュリティ
- 高い信頼性
卓越した設計
イノベーションと運用実績に基づいたパフォーマンスの組み合わせで実現
PX4ではPX3シリーズの持つクラス最高水準のインテリジェンス機能を継承しながら、新たにデータセンター分野での要求に応えられるハードウェアとアウトレットテクノロジーを導入しています。 先進性のある特長的な機能により、高密度、柔軟性、信頼性が確保され、高品質な運用レベルを実現します。
先進的な計測
ハードウェアとインテリジェンスのシームレスな融合
PX4は、Xerus™テクノロジープラットフォームのインテリジェンスと信頼性をもとに、ハードウェアとソフトウェアの新たな技術の革新的な組み合わせを取り入れています。ミッションクリティカル環境のアップタイム維持やリアルタイムの可視性、キャビネットやアウトレットレベルでの電力計測情報アラートなどは、こうした機能により実現しています。
驚異の性能
効率的なラック配電テクノロジー
PX4は単なるラック用電源タップではありません。進化し続けるインフラストラクチャの課題を解決するための先進的なツール、センサー、測定機能を提供する、統合型ラックPDUソリューションです。PX4は、電源管理、環境モニタリング、ネットワークセキュリティ、キャパシティプランニング、変更管理など多数の業務をサポートします。
仕様と独自機能
ラックの電源管理を専門とするエンジニアチームを擁し、お客様の特定のアプリケーションに適したPX4を提供するために、お客様と共に歩みます。
標準オプション
- 入力電圧100V, 120V, 200V, 208V, 230V, 240V, 400V, 415V, 480V, 380V DC
- 単相および三相
- 供給電流12Aから100A 入力(ETOモデルで大容量対応可能)
- 最大54 アウトレット (HDOT Cx と HDOT C13の混在可)
- NEMA, IEC, その他各種アウトレット形状に対応
- ゼロU, 1U, 2U, 3U フォームファクタ
- NEMA, IEC, Clipsal 56シリーズなどの プラグとレセプタクル
- 各国に応じた安全認証取得(FCC Part 15 A, UL, cULs, IEC 62368, CE, UKCA)
- アウトレット、インレット、サーキットブレーカーでの計測
カスタム設計オプション
電源のニーズはお客様ごとに異なります。当社のエキスパートが、お客様独自のニーズに適したPX4を見つけるお手伝いをします。
カスタム対応可能
- PDU の色
- コードの種類、長さ、位置
- アウトレット
- プラグオプション
- 過電流保護
- 高kAICまたはヒューズのオプション
- フォームファクタおよび外形寸法
もっと詳しく知りたいときは?
Raritan—その信頼性は、実証済み。
ラリタンのラックPDUは、世界中のデータセンターで信頼性とインテリジェンスの向上に貢献しています。最も成功しているデータセンターが、なぜラリタンPDUを重要なインフラストラクチャの電源として信頼しているのかを体験してください。
認定安全試験UL Client Test Data Programの参加者です。製品は、UL/IEC 62368規格に準拠しています。
ワールドワイドコンプライアンス規格承認範囲の拡大により、最も厳しい電気規格に準拠したPDUを提供します。
革新性のある意匠特許お客様の複雑な問題を解決し、当社製品を改善しています。
延長保証と標準保証投資効果を最大限に発揮するために、包括的な保証を提供しています。