PX4 ラック PDU の仕様 - Products

技術仕様

PX PDUシリーズ

PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ
分岐回路警告
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ
サーキットブレーカーのトリップをアラーム通知
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ
アウトレット単位の計測
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ
アウトレット単位の電源オン/オフ
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 2000 シリーズ(PSE認証モデルはありません)
PX 1000 シリーズ

すべての PDU シリーズには、PX3 および PX4 モデルが用意されています。

PX4 ラックPDU

PX3 ラックPDU

カタログを見る

PX4 ラックPDU

カタログを見る

PX3 ラックPDU

コントローラー

iX9™ コントローラー

詳細

iX7™ コントローラー

動画を見る

搭載プロセッサー
iX9™ コントローラー

マイクロコンロトーラー:ARM Cortex A5 500MHz
(Atmel SAMA5D21)
メモリ:32MB SPI Flash、
256MB DDR3 RAM

iX7™ コントローラー

マイクロコンロトーラー:ARM Cortex A5 536 MHz
(Atmel A5D35A)
メモリ:16MB SPI Flash、
128MB DDR2 RAM




0U (垂直)
Ix9™ コントローラー
0u-ix9
Ix7™ コントローラー
0u-ix7



1U (水平)
ix9™ コントローラー
準備中
ix7™ コントローラー
0u-ix7



2U (水平)
Ix9™ コントローラー
0u-ix9
Ix7™ コントローラー
0u-ix7



搭載ディスプレイ

高解像度バックライト付きカラーTFTディスプレイ:電圧、電流、有効電力(ライン毎、ブレーカー毎、ソケット/アウトレット毎)
アラーム:設定情報(名前、定格、IP/ネットワーク情報)
320 x 240の解像度
自動回転機能


フィールドにてホットスワップ交換が可能なコントローラー
Ix9™ コントローラー

電源出力を維持させたまま交換可能です。(0Uモデルのみ)脱落防止対応のネジなので緩めるだけで取り外しが可能で、新しいコントローラーとの交換作業を簡単に完了できます。

Ix7™ コントローラー

電源出力を維持させたまま交換可能です。(0Uモデルのみ)脱落防止対応のネジなので緩めるだけで取り外しが可能で、新しいコントローラーとの交換作業を簡単に完了できます。なお、交換用のコントローラーは、機種固有のファームウェア設定をされてからお客様に提供されます。




ナビゲーションボタン

クリック感のある4つの大きなボタン(アップ、ダウン、セレクト、バック)


インターフェースとポート
Ix9™ コントローラー
  • 2 x 10/100/1000ギガビット イーサネット (グリーン、ホワイト)
  • 2 x USB-A ポート
  • 1 x USB-B ポート
  • 1 x Sensorポート (イエロー)
  • 1 x PDU Linkポート (グレー)
Ix7™ コントローラー
  • 1 x 10/100/1000ギガビット イーサネット (グリーン)
  • 1 x 10/100 (Fast) イーサネット (ホワイト)
  • 2 x USB-A ポート
  • 1 x USB-B ポート
  • 1 x Sensorポート (イエロー)
  • 1 x Expansionポート (グレー)
  • 1 x Console/Modenポート (ブルー)
  • 1 x Featureポート (レッド)



パワーシェアリング機能(コントローラー電源のバックアップ)
Ix9™ コントローラー

標準的なCAT5接続のPDU LINKポートを介して、PDUへの電源供給が停止した別のコントローラーに電源を供給します。これにより、センサー接続とネットワークの可視性を維持することが可能です。

Ix7™ コントローラー

標準的なCAT5接続のEXPANSIONポートを介して、2つのPDUコントローラー間のネットワーク接続性と電力供給を維持します。片系のPDU給電の停止時においても接続されたセンサーとネットワークの可視性を維持することが可能です。




PDU LINKING/カスケード接続

PDU LINKING機能を利用すると、プライマリPDUのWebユーザーインターフェースを介して、最大8台のPDUの電源および測定情報を管理することができます。PDU LINKNGを使用した状態で、PDU LINKポートによる電源供給も併用可能です。
カスケード接続は、ネットワーク(ブリッジもしくはポートフォワード)またはUSB接続で最大16台のPDUをカスケードし、スイッチのポート利用を最小限に留めます。


WI-FI対応

専用USBアダプタを利用
(日本市場ではDX2-WIFI-KITが技適取得済です)

ファームウェア

PX4 ラックPDU
PX3 ラックPDU
USBインターフェース

最大16台のPDUをカスケード接続、一括設定、Webカメラ、シリアルコンソール接続、タブレットやスマートフォンによるモバイルインターフェース接続


システム管理

設定の更新、一括構成、バックアップ/復元、ファームウェアの更新
ローカル接続:USBフラッシュドライブ、コンソールポート、PDViewアプリ(iOSやAndroidで利用可能)
リモート管理:TFTPサーバー、SSH/コマンドラインインターフェース(CLI)、Webユーザーインターフェース(HTTPS)


モバイルアクセス&コントロール

ラリタンのPDViewアプリを使えば、お使いのモバイルデバイスから直接インテリジェントPDUへアクセスして操作ができるので、初期セットアップやトラブルシューティングを行えます。


iOS用PDViewアプリダウンロード  Android用PDViewアプリダウンロード 


環境センサー

Sensorポートにプラグアンドプレイで接続可能な環境センサーが用意されており、最大32個のセンサーパッケージを取り付けることができます。
対応オプション:温度、湿度、気流、粉塵/粒子、差圧、水/液体、振動、近接、接点。拡張用センサーハブあり。

環境モニタリングの詳細はこちら


アセット管理
PX4 ラックPDU

Sensorポートに接続できるインテリジェントアセットマネジメントセンサー(AMS2)を用意すると、IT資産のラッキング位置についてのインベントリを1Uレベルでリアルタイムに監視します。
対応オプション:AMS2アセットマネジメントセンサー(アクセサリは別売りです。)


アセット管理の詳細はこちら

PX3 ラックPDU

Featureポートに接続できるインテリジェントアセットマネジメントセンサー(AMS)を用意すると、IT資産のラッキング位置についてのインベントリを1Uレベルでリアルタイムに監視します。
対応オプション:AMSアセットマネジメントセンサー(アクセサリは別売りです。)




ラックドアアクセス制御(SmartLockシステム)

Sensorポートに接続できるサーバーラック用インテリジェントドアロックハンドル(カードリーダー搭載モデルあり)です。アクセス管理は、DCIMソリューションとの連携が可能です。
対応オプション: SmartLockセンサー、接点デバイス、ドアハンドル、カードリーダー付きドアハンドル(アクセサリは別売りです。)

SmartLockシステムの詳細はこちら


電源品質測定情報
PX4 ラックPDU

指定した間隔で継続的に交流のコヒーレントサンプリングを行い、「平均値」「最小値」「最大値」の測定結果を記録します。
高調波イベント、波形キャプチャ、電圧降下や上昇、波高率、電力供給の停止、電力使用状況などを監視します。

PX3 ラックPDU

指定した間隔で継続的に交流のコヒーレントサンプリングを行い、「平均値」「最小値」「最大値」の測定結果を記録します。




リモート管理プロトコル

HTTP(S)、SSHコマンドラインインターフェース、Telnet、RS-232(シリアル)、SNMPv2/v3、SMTP(メール)、IPv6/IPv4、MODBUS/TCP


アラート/アラーム

電力および環境センサーイベントに関して、事前に設定したしきい値を超えた際に、SNMP TRAP、SNMP INFROM、メール(SMTP)、Syslogでアラートを受信可能。すべてのモデルで同一のSNMP MIBを採用。


スクリプト

Redfish RESTful API、JSON-RPC、Luaスクリプトを使用し、インテリジェントPDU機能を自動化します。Perl、Python、JavaScript、C#/.NET、Curlで利用可能なソフトウェア開発キット(SDK)を提供しています。

スクリプトに関する詳細はこちら


セキュリティ

設定可能なファイアウォール(インバウンド/アウトバウンドトラフィック制御)
ユーザー/ユーザーグループ単位のきめ細かいアクセス許可
強力なパスワードを設定できるため、パスワードの長さや複雑さに対する要件を最小限に抑えられます。パスワード履歴を限定することでパスワードの再利用を防ぎ、パスワードの期限を設定してパスワードが定期的に更新されるようにします。

セキュリティの詳細はこちら


認証
PX4 ラックPDU

Lightweight Directory Access Protocol(LDAP、LDAP/S)、Secure Boot、TACACS+ 1.2、Active Directory®、Remote Access Dial-In User Service(RADIUS)プロトコル、ローカルの資格情報データベースに対応
カスタムSSL証明書:RSAまたはECDSAキーを使用したCA証明書に対応しています。

PX3 ラックPDU

Lightweight Directory Access Protocol(LDAP、LDAP/S)、TACACS+ 1.2、Active Directory®、Remote Access Dial-In User Service(RADIUS)プロトコル、ローカルの資格情報データベースに対応
カスタムSSL証明書:RSAまたはECDSAキーを使用したCA証明書に対応しています。




暗号化

HTTPS接続は、AES-128/256の暗号方式を用いたTLS 1.2/1.3を採用し、さまざまなブラウザーに対応しています。
SNMP v3による接続は、MD5/SHA1/SHA-224/SHA-256/SHA-384/SHA-512で認証し、DES/AES-128/AES-192/AES-256で暗号化可能です。

ユーザーインターフェース

PX4 ラックPDU
PX3 ラックPDU
対応Webブラウザー

Firefox®52以降、Safari®(Mac)、Google® Chrome®52以降、Microsoft Edge、Android4.2以降、iOS7.0以降


対応言語

英語、ドイツ語、中国語(繁体字)、日本語、スペイン語、フランス語、イタリア語

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05 slide-06 slide-07 slide-08 slide-09 slide-10

電子コンポーネントおよびオプション

PX4 ラックPDU
PX3 ラックPDU
入力電源容量

最大67kVA
ETOモデルはさらに大容量です。


入力電流

1回路につき12Aから100Aまで


入力電圧

単相:100V、120V、200V、208V、230V、240V、277V
三相:208V、400V、415V、480V



PX4 ラックPDU

ISO/IEC 62053-21 MID適合の高い計測精度
EU2014/32 MID適合の高い計測精度
インレット/アウトレット/サーキットブレーカーでプラスマイナス0.5%の非常に高い計測精度。
電圧(V)、電流(A)、有効電力(kW)、皮相電力(kVA)、エネルギー(kWh)、力率など、インレット、アウトレット、サーキットブレーカーにおけるすべての負荷タイプについて、実稼働状態での認証取得済み。

PX3 ラックPDU

ISO/IEC 62053-21 MID適合の高い計測精度
EU2014/32 MID適合の高い計測精度
インレット/アウトレット/サーキットブレーカーでプラスマイナス1.0%の非常に高い計測精度。電圧(V)、電流(A)、有効電力(kW)、皮相電力(kVA)、エネルギー(kWh)、力率など、インレット、アウトレット、サーキットブレーカーでのすべての負荷タイプについて、実稼働状態での認証取得済み。



リモートからのアウトレット切り替え

電源遅延設定が可能な出力シーケンス
PDUベースの負荷遮断
入力停止時の出力状態保持
リモートからのアウトレットおよびアウトレットグループ単位のオン/オフ(リンクしたPDUにわたり利用可)
不正アクセスよるサーキットブレーカーのトリップを防ぐ目的で、アウトレットをオフにすることができます。また、リモートによる電源操作により、データセンターへ入ることなくハングアップしたIT機器を再起動したり、新しいIT機器のアウトレットを準備することができます。


アウトレットインジケーター
PX4 ラックPDU

ユニットには、アウトレットの状態に関連付けられた、レッド、グリーン、アンバー、ホワイト、ブラックのLEDがあります。
このインジケーターは、アウトレットのオン/オフ、アウトレット電源がしきい値より上/しきい値より下、サーキットブレーカーのオン/オフ、サーキットブレーカーがしきい値より上/しきい値より下、サーキットブレーカーをトリップさせた疑いのあるアウトレット、といった状態を表示します。

PX3 ラックPDU

スイッチ付き計測機能なしのユニット(2000シリーズ)には、アウトレットの状態とアウトレットへの接続状態を表すLEDが2つ付いています。
計測機能付きユニット(4000/5000シリーズ)には、アウトレットへの接続状態を表すレッドとグリーンのデュアルLEDがあります。
インジケーターは、アウトレットのオン/オフ/起動、サーキットブレーカーのオン/オフ、サーキットブレーカーがしきい値より上/しきい値より下、といった状態を表示します。



アウトレットの配線(三相モデル)

ほとんどの三相モデルにおいて交流位相配線が標準採用されており、PDUの全てのアウトレットにおいて交互かつ識別しやすい配列でアウトレットを整理して利用できます。


入力コードの長さ

標準3m(10フィート)
オプション:コード無し、またはケーブル長のカスタマイズ可能


入力コードの種類

標準:Flexible、SO、SOOW、SJT
オプション:FR-03/FR-06の燃焼試験規格適合ケーブル、シールド付きまたは非シールドの低煙/ゼロハロゲン(LSOH)ケーブル、モールド加工電源コード/プラグアセンブリ


入力差込口の向き
PX4 ラックPDU

標準搭載の45度の差し込み口で、必要な場所へ柔軟に取り付け、配置が可能です。

PX3 ラックPDU

トップエンド(上向き)、トップフロント(アウトレットと同じ向き)、ボトムエンド(下向き)、ボトムフロント(アウトレットと同じ向き)オプション



端子台オプション

ご要望に応じて、端子台接続モデルをご用意できます。一次電源への直接配線が可能となります。(別途電源ケーブルをご用意ください)


アウトレット密度
PX4 ラックPDU

筐体1台につき最大54個のアウトレットの配置が可能(HDOT CxとHDOT C13アウトレットの組み合わせ)
NEMA、IEC、その他の種類を利用可能

PX3 ラックPDU

筐体1台につき最大60個のアウトレットの配置が可能(C13とC19アウトレットの組み合わせ)
NEMA、IEC、その他の種類を利用可能

メカニカルデザイン

PX4 ラックPDU
PX3 ラックPDU
外観形状

0U(垂直)、1U、2U、3U(水平)オプション


シャシー

アルミ押出材の筐体。優れた製造品質。フットプリントが浅いのでラックに手が届きやすく、エアフローが改善され物理的な取り付けが容易です。
標準色:ブラック(パウダーコート)
ご要望に応じて、オプションのフルカラーシャシーやカラーラベルオプションをご利用いただけます。

色付きのラックPDUを使用する理由トップ5


環境動作条件
PX4 ラックPDU

最大周囲温度:60℃(140℉)
相対湿度(動作/保管):5~90% RH/5~95% RH(結露なし)
標高:0~3048m(0~10000ft)

PX3 ラックPDU

最大周囲温度:60℃(140℉)
相対湿度(動作/保管):85% RH
標高:0~1829m(0~6000ft)




適合/認証

該当モデル:UL、カナダICES-003、FCC Part 15 クラスA、RoHS準拠、CE、SAA、EAC、PSE、UKCA、KC
その他の認定も利用可能です。


ラックマウントブラケット
PX4 ラックPDU

1U / 2U(水平):標準のEIAブラケットが付属しています。
0U(垂直):ツール不要のボタン取り付け、調整可能なスライドブラケット、その他のカスタムオプションも利用可能です。

取り付けブラケットオプションの詳細はこちら

PX3 ラックPDU

1U / 2U(水平):標準のEIAブラケットが付属しています。
0U(垂直):ツール不要のボタン取り付け、直角ブラケット(4000シリーズと5000シリーズのモデルのみ)、調整可能なスライドブラケット、その他のカスタムオプションも利用可能です。




製品保証

標準で2年間のメーカー保証。延長保証は最長5年まで購入可能です。


アドバンスドエンジニアリングオプション

ラリタンのアドバンスドエンジニアリングを活用すれば、ラリタン製PDUをご利用環境のニーズに合わせてカスタマイズ可能です。PXシャーシ、サーキットブレーカー、入力プラグ形状やインレット、アウトレット、電源オプションなどあらゆる面を、お客様のデータセンター要件に合わせてカスタムエンジニアリングすることができます。

ラリタンのアドバンスドエンジニアリングの詳細はこちら

電源のエキスパートにお問い合わせ