06. B2B: POWER CAPACITY

インテリジェントPDUの真価:
電力キャパシティプランニング

 

データセンターの電力キャパシティの最適化


エネルギーコストの急激な増大により、デバイスおよびラックレベルでの電力消費についての理解が、未来の拡張を正確に予測して既存の設定を最適化するために不可欠になっています。適切な電力キャパシティプラン
ニングを行うことで、現在および将来の成長に向けてデータセンター環境を効率化できます。

自社の一連の要件を策定

電力要件について理解

ータセンターの構築方法はすべて異なり、電力要件も同じではありません。大容量ラックの需要が高まっていることから、適切な
ソリューションを探す際には新たな検討事項が加わります。ラリタンは、受注設計のインテリジェントPDUを専門とし、ユーザーの電力要件を正確に満たします。

既存の幅広いカタログPDUモデルと、ラリタンのアドバンストエンジニアリングプログラムの双方を活用することで、ラックへの給電に向けて完璧なソリューションを特定できます。


詳細はこちら お問い合わせ


物理的なスペース

利用可能な電力キャパシティを把握

力キャパシティプランニングの重要な側面は、所定のラックでどの程度の電力の余地があるかを把握することです。インテリジェントPDUはインレットでの計測により、ラックレベルでの電力使用状況と利用可能なキャパシティの判断に役立ちます。

これにより、新たな機器に利用できる電力の余地の特定や、既存資産の統合が容易になります。


詳細はこちら お問い合わせ


拡張と最適化

拡張に向けた将来の成長ニーズを理解

力を大量に消費するIT機器の増加により、
一貫した調整/拡張プランニングが求められる環境が出現しています。電力利用を最適化するには、まず測定を行う必要があります。

ユーザーはアウトレット計測機能付きインテリジェントPDUにより、デバイスまたはサーバーレベルで消費電力を把握し、電力拡張ニーズの新たな機会を特定できるようになります。


詳細はこちら お問い合わせ



インテリジェントPDUの真価

データセンター内のラック電源インフラを制御することは、全般的な効率や、上流で深刻な結果を招きかねない潜在的な脅威を理解するための第一歩となります。ラリタンのインテリジェントPDUは、単なる配電に留まらない機能によって、電力チェーンの管理を支援します。

インテリジェントPDUの他の問題解決機能について詳しくは、以下をご覧ください。