Dominion KX IIIを最大限に活用するために

高度なアドオンアクセサリーの使用でKVM-over-IPスイッチのメリットを最大に

Dominion KX IIIは、スタンドアロンデバイスとして使用できる強力で堅牢なKVM-over-IPスイッチです。オプションのアクセサリーを追加することで、シリアルデバイスの管理からダイナミックなアプリケーション管理、リモート電源制御のサポートまで、さまざまなメリットが得られます。これらのユニークなアドオンアクセサリーを活用して、KX IIIのすべての機能を体験してください。

アプリケーションと推奨アクセサリー

feature-dominion-kxiii-1

KX IIIスイッチからの真のシリアルアクセスを可能に

Dominionシリアルアクセスモジュール(DSAM) Dominionシリアルアクセスモジュール(DSAM)をKX III のUSBポートに接続すると、最大で8台のシリアルデバイスを制御できます。DSAMのバージョンには2ポートと4ポートがあり、LANスイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーといったシリアルデバイスの管理が可能です。

feature-dominion-kxiii-2

高パフォーマンスのアクセス

KX IIIユーザーステーションは、Dominion KX IIIスイッチに接続されたサーバーに高性能なIPアクセスを提供します。また、50ミリ/秒の低遅延で30FPSのHD 1080pビデオセッションをサポートし、8台のサーバー、デュアルモニター、音声、および仮想メディアに同時にアクセスすることができます。放送業界、スタジオ、制御室、およびラボに最適です。

 
feature-dominion-kxiii-3

リモート電源制御

Cat5ケーブルとKX IIIのPower CIMを使用して、KXⅢに接続したオプションのラリタン PXインテリジェントラックPDUにて、接続されているサーバーの電源をオン/オフできます。システム管理者はマウスをクリックするだけで、ハングアップしたサーバーの電源をリモートから再起動ができます。

feature-dominion-kxiii-4

ラック前(ローカル)アクセス

KX IIIのローカルポートは、ラリタンの T1700-LEDおよびT1900-LEDキーボードトレイを介して、接続されたサーバーへのラック前アクセスを可能にします。さらに、MasterConsoleデジタルKVMスイッチ(MCD)により、複数のKX IIIスイッチに接続されたサーバーにアクセスできます。

 
feature-dominion-kxiii-3

集中管理

CommandCenter Secure Gateway(CC-SG)は複数のKX IIIスイッチを一元管理でき、IT管理者やラボ管理者にシングルポイントのリモートアクセス、制御、および管理を提供します。CC-SGにより、Dominion KX IIIおよびSX II、RDP、VNC、SSHなど、複数のIPリモートアクセス技術を統合します。

 
 

保証について

標準保証および延長保証

Dominion KX IIIには標準で2年間のハードウェア保証が付属しています。オプションで1〜3年の延長保証をご用意しています。

保証についての詳細情報:http://www.raritan.com/jp/support/warranty

サポート情報

Dominion KX IIIのサポートノート

ラリタンはKX IIIの機能を絶えず改良しています。これらのアップグレードを最大限に活用するために、お使いのファームウェアが最新バージョンであることをご確認ください。

サポート情報の詳細 : https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-kx-iii


 

もっと詳しく知りたいときは?

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

テストドライブ

Dominion KX IIIテストドライブは 無料で体験頂けます

今すぐ体験する

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、 今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら