リソース

ビデオ

CommandCenter Secure Gateway (CC-SG)リモートアクセスと制御

このビデオでは、IT管理者およびラボ管理者の皆様に対して、ラリタンのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)がセキュアでシンプルな統合リモートアクセスを提供する方法、並びに、アプリケーション、オペレーティングシステム、BIOSレベルで複数テクノロジープラットフォームの制御を提供する方法を解説します。CC-SGにより、何千ものITデバイスをデスクトップから管理することが可能になります。

The Dominion KX IV-101 —最高性能のKVM-over-IPスイッチ

ラリタンの最高性能のKVM-over-IPスイッチで、リモートアクセスと管理に新しいレベルのUltra HD 4Kパフォーマンスをもたらします。

Dominion SX II — 次世代のシリアルコンソールサーバーソリューション

この最新のビデオで、ラリタンのシリアルコンソールサーバーDominion SX IIが、ネットワークスイッチ、ルーター、サーバー、PDU、通信機器などのシリアル制御デバイスへのパワフルなアクセスと管理をどのように実現するか、ご確認ください。

ヤフー株式会社

ラリタンのKVMとインテリジェントラックPDUの導入により、データセンター運用効率化がどのように実現できたのでしょうか?

Dominion KX III - 世界をリードするKVM-over-IPスイッチ

ラリタンのDominion KX IIIが世界トップクラスのKVM-over-IPスイッチである理由をご覧ください。Dominion KX IIIは、サーバーとネットワーク機器の高性能なリモートアクセスと制御を実現する、ラリタンの主力のエンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチです。

Raritan iX7™ PDU コントローラー:より優れた性能、より多くの機能、より多くのパワーを提供

以下のビデオをご覧ください。そして最新のiX7コントローラーの卓越した信頼性、より効率的なオペレーション、成長を続けるデータセンターをサポートするために設計された将来のニーズに対応するアーキテクチャーをお確かめください。

ラリタンのPX™インテリジェントラックPDUにおまかせください

データセンターのアップタイム向上、省エネ、キャビネット電源のリモート管理をお考えですか?ラリタンのPX™インテリジェントラックPDUにおまかせください。

ラリタン - ヘンリー シュウ

電源管理ソリューションに注ぐ情熱と、高密度化を続ける世界の主要データセンターのトレンドについて語ります。

J.R.シンプロット-生まれ変わったデータセンター

アウトレット単位での計測が可能なラリタンのインテリジェントラックPDUとDCIMモニタリングソフトウェアの導入により、データセンターがどのような変化を遂げたかを語ります。

ラリタン-トニー・ボナヴェンチュラ

ラリタンのDCIMソフトウェアによって限られたキャパシティを有効活用し、データセンターの効率をアップした政府機関の事例を語ります。

Page 2 of 3 pages  < 1 2 3 >