ホーム » 製品 » KVM/シリアルコンソール用アクセサリー » Dominion® シリアルアクセスモジュール
ラリタンの新しいDominion シリアルアクセスモジュール(DSAM)を使用すると、Dominion KX III(KVM-over-IPスイッチ)に接続した最大8台のシリアルデバイスを管理できます。2ポートまたは4ポートのDSAMモジュールでは、LANスイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなどのデバイスに対して、Javaを使用せずにシリアルアクセスが可能です。DSAMは、KVMとシリアルアクセスの両方を必要とするようなリモートのオフィスまたは支社に最適です。
DSAMモジュールは最大8つのポートにより、Dominion KX IIIスイッチからの真のシリアルアクセスを可能にします。1つまたは2つのモジュールをKX IIIのUSBポートに接続して、Javaを使用せずにシリアルアクセスができます。サーバー、PC、ワークステーションへのKVM-over-IPアクセスで、スイッチ、ルーター、Linux/Unixサーバーなどのシリアルデバイスの同時管理が可能です。
DSAMでは、最大230Kボーの高速のシリアルアクセスが可能です。DTE/DCE自動検知により、ロールオーバーケーブルが不要です。
他社のソリューションと異なり、DSAMは独立したシリアルアクセスが可能です。貴重なKVMポートやIPセッションがシリアル接続に使用されることはありません。
DSAMはゼロUデバイスで、ラックスペースを必要としません。電力供給はKX IIIから得るため、外付けの電源アダプターは不要です。ロールオーバーケーブルも不要です。