Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD

Cat5 Reach DVI HD

Cat5経由のKVMエクステンダー

ラリタンの最新世代のCat5 DVI HD KVMエクステンダーは、1080pの高解像度ビデオ品質をサポートし、PC、サーバー、またはKVMスイッチのDVIおよびVGAポートへのリモートアクセスを実現します。リモートユーザーコンソール(USBキーボード、USBマウス、ビデオ/オーディオコントロール)は、Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続によってリモートデバイスから100m~1,000m離して設置できるため、過酷な環境から離れた安全な場所に機器を保管できます。またこのソリューションは、スピーカーとマイクロフォンもサポートしています。

特長:

  • 最大1920 x 1200@60 Hzのビデオ解像度で、DVIおよびVGAの入出力をサポート
  • ビデオ/USB/RS232/オーディオの基本的な延長
  • Cat5の距離は100mであり、Gigabit Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続によって最大1,000mまで延長可能
  • 透過的なUSB拡張:USBハブ向けにUSB2.0 x 2ポート、USB HID向けにUSB1.1 x 2ポート(タッチスクリーン(USB1.1)、プリンター(USB2.0)、スマートカードリーダー、キーボード&マウス(USB1.1)など)
  • デュアルコンソール:送信機(TXユニット)と受信機(RXユニット)に1つずつ
  • 3つの循環式コンソール切り替えモード:(1) TXおよびRX / (2) RXのみ / (3) TXのみ
  • TXのリモート/ローカルプッシュボタンによるコンソール切り替え
  • 双方向のアナログオーディオライン入出力の拡張
  • Gigabit Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続による1対多のAVブロードキャスト
  • アップグレード可能なファームウェア
  • ラックマウント可能

リモートからのアクセスと制御を可能にしつつ、リスクを最小限に抑え、過酷な環境から離れた安全な場所に、PC、サーバー、またはKVMスイッチを保管できます。また、幅広い構成やラリタンのKVMスイッチをサポートしています。

Cat5 Reach DVI HD
についてもっと知りたい

前世代のモデルは販売終了しました。

  • C5R-DVI
  • C5R-DVI-TX
  • C5R-DVI-RX

高解像度ビデオ

最大1920 x 1200の高解像度ビデオをサポート。Ethernetスイッチを経由して、複数の受信機でビデオを共有することも可能です。

ローカル、リモート双方のコンソールからアクセス可能

デュアルコンソール対応により、ローカルおよびリモート双方での制御が可能であり、1本のCat5ケーブルで最大100m(Ethernetスイッチのデイジーチェーン接続により1,000m)リモートデバイスから離れることができます。

ブロードキャスト接続

1台の送信機を複数の受信機に接続することで、複数のリモートユーザーが、送信機に接続されているコンピューターやオーディオ/ビデオデバイスを表示できます。これは、デモルームやショールームなどのブロードキャストアプリケーションに適しています。

多様な接続

リモートユーザーコンソールは、USBキーボード、USBマウス、USB周辺機器、DVI/VGAビデオ、オーディオスピーカー、マイクロフォン、EDIDエミュレーション、シリアルデバイスをサポートします。


もっと詳しく知りたいときは?

購入するには

KVMエクステンダーを購入するには

販売代理店一覧へ

 

購入前の質問

ラリタンに連絡する