05. B2B: PDU SETUP and MANAGEMENT

インテリジェントPDUの真価:
PDUの設定と管理

 

PDUの設定と管理を簡略化


複雑なITハードウェアの設定と管理に関しては、データセンターにはアジリティが求められます。導入と管理に最大限の柔軟性を発揮することは、新規または既存のPDUを稼働させる際に重要です。これによって、信頼性と費用効果を維持しつつ、確実に稼働を継続させることができます。

PDUの導入

より効率的にPDUを導入

今のテクノロジーの発展により、インテリジェントPDUには、数百あるいは数千台のPDUの導入/管理を可能にするさまざまな
ソリューションが用意されています。これにより時間を節約できるのみならず、ネットワークの有無にかかわらず導入が可能になり、利便性が大幅に向上します。

データセンターへの新規ITハードウェアの導入/構成は、もはや悪夢ではありません。1台ずつPDUを設定する日々に別れを告げましょう。


詳細はこちら お問い合わせ

simplify-rack-setup-management-pdu-samples

simplify-rack-setup-management-pdu-configuration-sample

リモートからPDUを構成

ゼロタッチ構成

ンテリジェントPDUは、大規模な導入/構成に向けたさまざまな方法を提供しています。データセンターに既存のネットワークがある場合、数百または数千台のPDUを構成する最適な方法は、ゼロタッチ構成です。

ゼロタッチ構成は、ネットワーク接続を介して所定の構成をPDUに自動でプッシュ配信するよう、TFTPおよびDHCPサーバーを調整することで機能します。これを
データセンター全体に拡張することで、各デバイスとやり取りすることなく、PDUを正確に設定できます。


詳細はこちら お問い合わせ


接続してすぐに導入

USB構成

ンテリジェントPDUの大規模な導入/構成のオプションとしては、USBフラッシュドライブによる方法も一般的です。この方法は、ネットワークが存在しない場合に、最も効果的かつ効率的に機能します。

ユーザーは単に、USBフラッシュドライブ上の設定を含むファイルをアップロードするだけです。複数のUSBスティックを使用すれば、1人で数時間のうちに数百台のラックPDUを設定できます。


詳細はこちら お問い合わせ

simplify-rack-setup-management-usb

simplify-rack-setup-management-cascading-pdu

PDUを接続

PDUコントローラーをカスケード接続

スケード接続やデイジーチェーン接続の概念は、過去数年間で大幅に進化しています。デイジーチェーン接続とは、複数のデバイスを順番に、または環状に接続する手法です。PDUに関して言えば、これはネットワーク接続によって実現します。

インテリジェントPDUをカスケード接続することで、個々のラックに対するIPドロップの数を減らし、ケーブルやワイヤを節約できます。そのPDUでUSBまたはEthernet接続を使用すると、さらに余裕が増え、パッチパネルの貴重なポートを使用できるようになります。


詳細はこちら お問い合わせ



インテリジェントPDUの真価

データセンター内のラック電源インフラを制御することは、全般的な効率や、上流で深刻な結果を招きかねない潜在的な脅威を理解するための第一歩となります。ラリタンのインテリジェントPDUは、単なる配電に留まらない機能によって、電力チェーンの管理を支援します。

インテリジェントPDUの他の問題解決機能について詳しくは、以下をご覧ください。