データセンターにおける再生可能エネルギー

ホワイトペーパー:データセンター業界における再生可能エネルギー

ホワイトペーパー:データセンターにおける再生可能エネルギーDatacenter Dynamicsの最近の出版物によると、現在の推定では、2025年までにデータセンターは世界中で生産される全電力の5分の1を消費するようになるとされています。これが現実になるのを避けるべく、データセンターの主なビルダーは、データセンターとともに再生可能発電施設を建設するよう取り組んでいます。これにより、地域の電力会社の負担を軽減すると同時に、再生可能エネルギー生産に関する地域、州、連邦の要件を満たすことができます。

多くの代替エネルギー生産技術では、最初は直流(DC)を生産しますが、データセンター内のITラックに電力を供給し続けるのは交流(AC)です。この方法では、変換ロス、配電ロス、電力に必要な銅ケーブルのサイズを最小限に抑えることができます。これにより、ラックの電力密度が最大になり、データセンターのエネルギー効率が向上します。

データセンターが再生可能エネルギーを使用しているかどうかにかかわらず、ACは依然としてデータセンターへの主要な電力供給源です。すでに確立されたこの方法を継続することを選んだデータセンターでは、415VAC3相ワイの電源供給に対応したインテリジェントPDUを使用して、変圧器なしで240VACをコンセントに供給できます。これにより、変換ロス、配電ロス、電力に必要な銅ケーブルのサイズを最小限に抑え、ラックの最大電力密度を実現して、より環境に優しく効率的なデータセンターを実現できます。

フォームに入力してホワイトペーパーを今すぐダウンロード。

 

* Denotes a required field.