ホーム » 製品 » KVM/シリアルコンソール用アクセサリー » Dominion KX ユーザーステーション
Dominion® KXユーザーステーションはスタンドアロンの高性能アプライアンスで、Dominion® KX IIIおよびKX IVスイッチに接続されたサーバーへのIPアクセス、RDP、VNC、SSHを介したアクセスが可能です。またオプションでCommandCenterと統合することもできます。デスク上や標準の19インチラックに設置できるほか、VESA規格にも対応しており、モニター背面にも取り付けられます。ユーザーステーションは、一般的なCat5UTPケーブルやイーサネット/IPテクノロジー接続で導入でき、シングル/デュアル/トリプルモニターで複数サーバーへの同時アクセス、表示、制御を実現します。スタジオや制御室内のウォールモニターに接続されたユーザーステーションを、Webベースでリモート制御できます。
Dominionユーザーステーションは、2つ種類があります。従来のDominion KX IIIユーザーステーションは、KX III、最大1080pのシングル/デュアルモニターおよびサーバーとの使用に最適です。最新のより高性能なDominion KX Ⅳユーザーステーションは、Dominion KX IV-101、より高解像度(最大4K)のビデオ、多数のKVMセッション、最大3台のモニターとの使用に理想的です。
Dominionユーザーステーションは旧来のアナログマトリックススイッチや、柔軟性の低い放送システムを補完し、または手軽なIPアクセスを必要とする用途に使用できます。放送業界、ラボ、スタジオ、制御室、オフィス、データセンターなどで広くご利用頂けます。また、ユーザーステーションはCommandCenterと統合され、大規模展開のための一元化されたログインとアクセスをサポートします。