Dominion® KSX II

KVM-over-IPとシリアルコンソール一体型

ラリタンのDominion KSX IIは、KVM-over-IPとシリアルコンソールサーバーアプライアンスを備えた統合リモート管理機器です。支店や営業所などのリモートオフィスにあるサーバーやストレージ、ルーター、スイッチをセキュアにリモート管理します。KSX IIは受賞歴を誇るBIOSレベルのKVM-over-IP性能により、シリアル機器への真のコマンドラインアクセスを提供し、リモート電源制御にも対応しています。

また、シリアルとKVM管理デバイスを装備するラックへの一体型リモート管理アプライアンスとして、ラボやコンピュータールーム、データセンターに最適です。

特長

シリアルコンソールサーバー

ユーザーはネットワークを介し、どこからでもシリアル機器(SSH TelnetまたはラリタンのSerial Client) にアクセスできるため、管理者はトラブルシューティング、再設定、リブート、シリアル機器やサーバー電源のオン/オフまで、BIOSレベルでリモートで実行できます。

IP経由の仮想メディア対応

仮想メディア機能により、CDやDVD、USB、社内やリモートのハードディスクやイメージファイルなどにより、ソフトウェアのインストールやブート、ハードウェア診断といったタスクをリモートで実行できます。

究極のKVM互換性

VGA、DVI、HMDIおよびDisplayPort、USB、PS/2、Sun®、Sun USBおよびシリアルサーバーに接続するマルチプラットフォームCIMに加え、HP®、IBM®、Dell®、Cisco®など大手メーカーの主要なブレードサーバーにも対応しています。

HDビデオ解像度とデジタルオーディオ対応

リモートビデオ解像度フルHD 1920x1080をはじめ、1680x1050 や1600x1200といったワイドスクリーンのフォーマットにも対応。デジタルUSBオーディオに IP経由で仮想メディア接続中に、サーバーにある音声アプリケーションにリモートアクセスできます。

その他特長

リモート電源リブート

オプションのインテリジェントPDUに接続されたサーバー電源のオン/オフを制御。ワンクリックでハングアップやクラッシュしたサーバーのリブートを実行できます。

モバイルアクセス

AppleのiPhoneやiPadからPCやサーバーにBIOSレベルでアクセスし、制御することができます。日常のアクセスはもちろん、24時間365日の緊急アクセスも可能です。(CommandCenter Secure Gateway が必要です)

2種類のモデルから選択

4ポートまたは8ポートのKVM-over-IPポートおよびシリアルポートに電源制御ポート2つとダイレクトアクセス用のローカルポートを特徴とする、2種類のセキュアなハードウェアアプライアンスをご用意しました。


シンプルな一元管理

Dominion KSX IIは、ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと接続することで、支店や営業所などのリモートオフィスの全IT機器を単一の画面で管理できます。

強固なセキュリティ

政府や軍が求める厳格なレベルのセキュリティ要件を満たしており、AESやFIPS 140-2暗号化モジュール、スマートカード(CAC) 認証、PIV、FIPS 201、HSPD-12、IPv6ネットワーキングに対応しています。

ずれないマウス機能

Absolute Mouse Synchronization(ずれないマウス)機能が、サーバーのマウス設定を変更することなく完璧なマウス同期を実現。まさに究極のプラグアンドプレイです。


ラインアップ

 

KVM-over-IP ポート

シリアルポート

電源管理ポート

ローカルポート

内蔵モデム

LAN ポート

DKSX2-144

4

4

2

1

Yes

2

DKSX2-188

8

8

2

1

Yes

2

構成例


ksx 2 diagram

Dominion KSX II 用コンピューターインターフェイスモジュール(CIM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。

    型名

DVI

Serial

DisplayPort

HDMI

VGA

ずれない
マウス

スマート
カード

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB

 

     

   D2CIM-VUSB

       

 

   DCIM-PS2

       

   

   DCIM-SUN

       

   

CommandCenter Secure Gatewayによる中央集約管理


SX II、KX III、KSX II、KX2-101-V2などのDominion KVMおよびシリアルアプライアンスは、ラリタンのCommandCenter Secure Gateway(CC-SG)と統合されています。 CC-SGによって、管理者は複数のラリタンデバイスを管理できます。 ユーザーは、1つの統合システムから数百または数千のコンピュータおよびネットワークデバイスにアクセスできます。 5台以上のラリタンのアプライアンスを所有している場合は、CC-SGによる中央集約管理を検討する必要があります。

CommandCenter Secure Gatewayによる中央集約管理

CC-SGは、リモート電源制御、VMware仮想マシンへのアクセス、RDP、VNC、SSH、サービスプロセッサといったインバウンドのアクセスも提供します。 CC-SGはPower IQに完全に対応したソリューションです。様々なタイプのPDUに接続された機器の電源を、CC-SGのGUIから離れることなくPower IQで管理できます。

もっと詳しく知りたいときは?

事例を読む

Morgan KeeganがどのようにKSX IIを活用しているか?

今すぐ読む

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら