CAT5 Reach DVI エクステンダー

DVI と VGA のKVM エクステンダー

Cat5 Reach DVI KVMエクステンダーは、DVIまたはVGAモニター、USBキーボード、USBマウス、スピーカー、マイクロフォン、さらに赤外線(IR)リモートコントロールを、コンピューター、サーバー、KVMスイッチまたはTVやDVDプレーヤーなどのオーディオ/ビデオ機器へのリモートアクセスを提供するエクステンダーです。受信機をデイジーチェーン方式で接続すれば、最大900m離して設置することができます。ローカルコンソールにも対応しています。

Cat5 Reach DVIを使用すれば、PCやサーバー、KVMスイッチを過酷な環境から離れた場所に配置できるため、機器類を保護し、セキュリティリスクを最小化します。

高解像度ビデオ

最大1920x1080 HD 1080pの高解像度ビデオをサポート。イーサネットスイッチやハブを経由して、複数の受信機でビデオを共有することも可能です。

ローカル、リモート双方のコンソールからアクセス可能

デュアルコンソール対応により、 リモート機器から最大150m(デイジーチェーン方式のイーサネットスイッチやハブ経由なら最大900m)離れた場所でのローカルまたはリモートからの制御が可能です。

AV機器との接続性

Cat5 Reach DVIは、DVI/VGA、音声、赤外線(IR)リモートコントロールに対応しているため、モニターやDVDプレーヤー、ビデオサーバーといったAV(音響・映像)機器に接続できます。

多様な機器との接続性

USBキーボード、USBマウス、ビデオ、オーディオスピーカー、マイクロフォン、EDIDエミュレーションや赤外線(IR)リモートコントロールなど、さまざまな構成をサポートします。


もっと詳しく知りたいときは?

購入するには

KVMエクステンダーを購入するには

販売代理店一覧へ

購入前の質問

ラリタンに連絡する