新型iX7コントローラー搭載PDUの販売開始のご案内

会社案内

新型iX7コントローラー搭載PDUの販売開始のご案内

Posted on May 10, 2017

先般4月25日に国内でもプレスリリースしております先進のiX7™コントローラーを搭載したインテリジェントラックPDU(iPDU)の販売開始を、以下の通り、ご案内させて頂きます。

iX7コントローラー内蔵のラリタンの新インテリジェントラックPDUは、将来に渡るデータセンターインフラニーズにも対応できるように様々な強化を行っております。これによる主な追加機能として、冗長ネットワークやパワーシェアリングなどがあり、さらに、ギガビットイーサネットにも対応したポートが追加され、iPDUカスケード接続機能なども強化・拡張しております。詳細は、弊社製品情報該当Webページ等によりご確認ください。

ご不明の点は、弊社担当営業、もしくは、弊社製品取扱代理店、販売店までお問い合わせ願います。


  【 リリース製品型名および仕様】

   

シリーズ

型名

製品仕様

PX-5000

PX3-5145JR

単相、AC100V、15A、入力プラグ:NEMA 5-15P、アウトレット:NEMA 5-20R(8)、1.5kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載)※NEMA5-15R接続可能

PX3-5496JV

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(24)、6.0kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-5497JV

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(20) 、IEC60320 C19(4)、6.0kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX-5000
    (3相)

PX3-5702JV

三相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L15-30P、アウトレット:IEC60320 C13 (36)、10.4kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-5720JV

三相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L15-30P、アウトレット:IEC60320 C13 (30)、 IEC60320 C19 (6)、10.4kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX-1000

PX3-1490J

単相、AC100V、30A、入力プラグ:NEMA L5-30P、アウトレット:NEMA 5-15R ツイストロック(24)、3.0kVA, 0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-1833JV-E2F5

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 Locking   C13(30)、6.0kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載) ※CB3付

PX3-1200JR-E2

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 Locking C13(8)、6.0kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

 

延長保証型番

PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。

       

価格:

定価は、オープンとなります。詳細は価格表をご参照ください

受注開始予定:

2017年5月22日 (月)~

出荷開始予定:

7月中旬以降を予定。受注製造対応での納期となります。個別にご相談ください。

ご注意1:以下の4つの製品は、現行モデル(V6コントローラー搭載)と型名が同じまま変更となるため、ご発注タイミング、及び、在庫状況、新規製造のタイミングにより、iX7コントローラーへの移行状況が異なる場合があります。
  PX3-5496JV
  PX3-5497JV
  PX3-1833JV-E2F5
  PX3-1200JR-E2
※当面、PX3-5497JVに関しては、便宜上、型名の後ろに(iX7)を付けた型名を併用で、用意致します。但し、正式な製品型名は、PX3-5497JVとなります。

ご注意2:今回案内したもの以外の弊社PDU製品に関してのiX7コントローラー搭載予定は、現時点未定で、プロジェクトベースでの対応となります。必要に応じて個別にご相談ください。

製品情報詳細は、以下の弊社該当Webページ、及び、製品データシートよりご確認ください。
  http://www.raritan.com/jp/landing/most-advanced-pdu-controller-ever-built
http://www.raritan.com/jp/products/power-distribution/intelligent-rack-pdus

/assets/ram/resources/data_sheets/sensor-pdu-chart-04-2017.pdf

2017年4月25日プレスリリース内容は、以下よりご確認いただけます。
  http://www.raritan.com/jp/about-us/newsroom/detail/raritans-intelligent-power-portfolio-just-got-smarter-with-new-controller