Dominion KX III 用シリアルアクセスモジュール(DSAM) 及び PDU製品の販売開始のご案内

会社案内

Dominion KX III 用シリアルアクセスモジュール(DSAM)  及び  PDU製品の販売開始のご案内

Posted on March 3, 2017

弊社 Dominion KX III 用シリアルアクセスモジュール(DSAM) 及び インテリジェント PDU の追加リリースのご案内をさせて頂きます。

今回のリリースした製品価格、またご不明の点は、弊社担当営業、もしくは、弊社製品取扱代理店、販売店までお問い合わせ願います。

追加リリース製品型名および仕様】

     

型名

製品仕様

DSAM-2

2 ポートシリアルアクセスモジュール、KX III USB ポート使用、 自動 DTE/DTC サポート

DSAM-4

4 ポートシリアルアクセスモジュール、KX III USB ポート使用、 自動 DTE/DTC サポート

PX3-5460JR

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320       C13(20)、6.0kVA、2U タイプ

延長保証型番

PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。

                                                             
価格:弊社製品取扱代理店、販売店までお問い合わせください
受注開始予定:2017 年 3 月 6 日 (月)
出荷開始予定:通常納期(在庫、製造状況により変動)での出荷開始となります

【 追加リリース製品のご紹介】

DSAM-2                                                     DSAM-4

                                                 

 

外形法:WxDxH     37mm x   24mm x 126mm

シリアルデバイス接続イメージ(DKX3 のローカル USB ポートに DSAM を接続:

         

【DSAM:Dominion シリアルアクセスモジュールの特長】

     
  • DKX3(Ver.3.4 以上に対して、DSAM モジュールにより、最大 8 台のシリアルデバイスへの同時接続可能
  •  
  • 2 ポート、4 ポートの 2 タイプ
  •  
  • 1 台の DKX3 に対して、2 つの DSAM モジュール接続可能
  •  
  • DKX3USB ポートを使用
  •  
  • DTE/DTC オートセンシングによりロールオーバーケーブル不要
  •  
  • デバイスからの電源供給不要
  •  
  • 新しい HTML Serial Client (HSC) では Java 不要 
  •  

【Dominion KX III Ver.3.4 の特長】

     
  • Java 不要でのKVM クライアント強化:Linux および Mac プラットフォームに対応した Java     不要 HTML KVM Client
     
    (HKC) が実装(※1)(※2)
  •  
  • DSAM モジュールに対応し、Java 不要で最大 8 台のシリアルデバイス接続可能
  •  
  • Dominion KX III ソフトウェア開発キット((SDK)およびアプリケーションプログラミングインタフェース (API) 対応(※3)
     
    その他、サポートページにあるリリースノート、オンラインヘルプなどをご参照ください。(※4)
  •  

(※1)HTML クライアントソフトウェアは初期リリースのため、音声、仮想メディア、スマートカードなどの   KX III の先進的機能の一部に現時点対応しておりません。最新の対応状況は、サポートページにてご確認ください。
 
(※2)Windows プラットフォームで稼働する Active KVM Client (AKC)では、は全ての機能を制限なく利用可能
 
(※3)別途、個別契約などが必要となります。他のシステムとの KVM アクセスの統合、自動セッション接続などが実現可能になります。
 
(※4)Dominion KX   III Ver.3.4、DSAM モジュールに対応した CommandCenter Secure Gateway Ver. 6.2 もリリースされております。

PX3-5460JR法:WxDxH  440mm x 293mm x 88mm)

           

(特長)
1.2U モデルの 200V30A PDU です。
奥行の深い機器を搭載するラックなどにも最適。

 

その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。

(参考)今回更新されている Web ページ、データシート:
  http://www.raritan.com/jp/products/kvm-switches/dominion-kxiii

/assets/jp/resources/data-sheets/RJ-DS-Dominion-KXIII-V1177R6-a4-opt.pdf

/assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-02-2017-opt.pdf

※Dominion シリアルアクセスモジュールは、3 月中旬頃、アップ予定です。
  http://www.raritan.com/jp/products/accessories

以上