PDU関連製品の追加リリース、および、一部販売終了のご案内

会社案内

PDU関連製品の追加リリース、および、一部販売終了のご案内

Posted on November 18, 2016

弊社インテリジェント PDU、および、環境センサー関連製品におきまして、一部製品の追加リリースと販売終了のご案内をさせて頂きます。

今回のリリースを反映した価格表を別途お送りいたします。
ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

【 追加リリース製品型名および仕様】

   

型名

製品仕様

PX3-1200JR-E2

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 Locking C13(8)、6.0kVA、1U タイプ

DPX3-ENVHUB4

環境センサー用 4 ポート HUB ラリタン製全てのセンサー対応( RJ-45 コネクタ)

254-01-0032-00

RJ-12 (M)と RJ-45(M)の変換アダプターケーブル

延長保証型番

PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。

       

価格
   

定価は、オープンとなります。別途お送りします価格表をご参照ください

受 注 開 始 予 定

2016 年 11 月 11 日 ( 金 )

出荷開始予定

通常納期(在庫、製造状況による)での出荷開始となります

【 追加リリース製品のご紹介】

PX3-1200JR-E2(外形寸法:WxDxH 440mm x 133mm x 44mm)

(特長)

  1. 1U モデルの 200V30A PDU です。奥行の深い機器を搭載するラックなどにも最適です。

  2. IEC C13 アウトレットにロッキング機構付いております。メンテナンス作業時等でのケーブルの抜け止め対策に効果的です。

    image

DPX3-ENVHUB4(外形寸法:WxDxH 37mm x 19mm x 116mm)

2016 年 5 月に国内販売した DPX2 シリーズ、DX シリーズセンサー(左図④)に対応したセンサーハブ(左図③)となります。

(特長)

  1. DPX、DXP2、DPX3、DX センサーを混在した形で、カスケード接続が可能となります。

  2. ラリタン PDU 関連製品(PX2、PX3、PXE、PX3TS、EMX、BCM、かつ FW Ver.3.0 以降)との連結で、最大 32 センサーポイント接続可能です。

image

その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。

(参考)今回更新したデータシート:
/assets/jp/resources/data-sheets/sensor-pdu-chart-11-2016-r1.pdf
/assets/jp/resources/data-sheets/RJ-DS-sensors-1011-web.pdf

【販売終了対象製品型番】

   

販売終了本体型式

該当延長保証

(上位互換)
後継モデル本体型式

PX2-1482J

n/a

PX3-1482JV

PX2-1525J

PWRWAR-1YR/PX21525

PWRWAR-2YR/PX21525 PWRWAR-3YR/PX21525

PX2-5525J

P2CIM-PWR

n/a

D2CIM-PWR

【販売終了スケジュール】

   

販売終了通知日

2016 年 11 月 1 日(火)

販売終了日(最終受注日)※

2017 年 1 月 31 日(火)

最終出荷日※

2017 年 4 月 28 日(金)

エンジニアリングサポート終了日

2017 年 12 月 27 日(水)

サポート終了日

2018 年 12 月 27 日(木)

(ご注意)

BTO(受注製造)品である PDU で、後継モデルがある場合、新規での受注をお受けできない場合がございますので、あしからずご了承の程、お願い申し上げます。

○用語について

       

販売終了日

この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。

最終出荷日

販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。

エンジニアリング
サポート終了日

バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える対応を終了させていただきます。

サポート終了日

エンジニアリングサポートのみではなく、RMA 対応・各種ワランティサポートの最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。