Posted on March 17, 2020
中堅・中小規模企業(SMB)向けの手頃な価格のKVM-over-IPスイッチであるDominion® LX IIが正式に国内販売開始の運びとなりましたので、以下のとおりご案内いたします。
第二世代となるDominion® LX IIは、ITシステム、データセンター、ラボ、ネットワーク管理者にリモートからのサーバーやシリアル機器へのアクセスを可能にし、アップタイムを最大化し、現場に駆け付けることなく問題解決を可能にします。
また、8台または16台のサーバーに対して、Javaを使用しないBIOSレベルのアクセスと制御を、一人または二人のリモートユーザーと一人のローカルユーザーに提供します。オプションとして、2~8台のシリアル機器の管理も可能です。その他の機能として、仮想メディア、マウスの同期(ずれないマウス)、ディレクトリサーバー認証、PC Shareなどが標準で用意されています。
詳細は、以下にご案内する商品紹介ページ、データシートをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。
【リリース製品型名および仕様】
型名 | 製品仕様 |
DominionLX2-108 | 1リモートユーザー、1ローカルポート、8サーバーポート、単一電源と単一LANのシンプルなデジタルKVMスイッチ |
DominionLX2-116 | 1リモートユーザー、1ローカルポート、16サーバーポート、単一電源と単一LANのシンプルなデジタルKVMスイッチ |
DominionLX2-216 | 2リモートユーザー、1ローカルポート、16サーバーポート、単一電源と単一LANのシンプルなデジタルKVMスイッチ |
WARDLX2-108/24A-1 | DLX2-108用 1年間保証 |
WARDLX2-108/24A-2 | DLX2-108用 2年間保証 |
WARDLX2-116/24A-1 | DLX2-116用 1年間保証 |
WARDLX2-116/24A-2 | DLX2-116用 2年間保証 |
WARDLX2-216/24A-1 | DLX2-216用 1年間保証 |
WARDLX2-216/24A-2 | DLX2-216用 2年間保証 |
価格 | : | 定価は、オープンとなります。詳細は価格表をご参照ください。 |
受注開始予定 | : | 2020年2月25日 (火) |
出荷開始予定 | : | 2020年3月16日 (月)(在庫、製造状況により変動)での出荷開始となります。 |
製品情報詳細は、順次弊社該当Webページ、及び、製品データシートに掲載致します。
https://www.raritan.com/jp/products/kvm-serial/kvm-over-ip-switches/smb-ip-kvm-switch-lx-ii
https://www.raritan.com/jp/support/product/dominion-lx-ii