PDU関連製品の追加リリース、および、PXEシリーズ含む販売終了のご案内

会社案内

PDU関連製品の追加リリース、および、PXEシリーズ含む販売終了のご案内

Posted on January 16, 2019

以下にご案内する通り、PDU 関連製品での追加リリース、及び、販売終了のご案内をさせて頂きます。

ご不明な点がございましたら、弊社、もしくは、弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。

リリース製品型名および仕様

   

型名

製品仕様

PX3-5920JR

単相、AC200V、20A(16A定格)、入力プラグ:NEMA L6-20P、アウトレット:L6-20R(4, 16A)、3.2kVA、2Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-5496JV-E2

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、 アウトレット:IEC60320 Locking C13(24)、6.0kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-4720JV-E2

三相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L15-30P、 アウトレット:IEC60320 Locking C13 (30)、 IEC60320 Locking C19 (6)、10.4kVA、0Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PX3-1158JR

単相、AC100V、20A(16A定格)、入力プラグ:NEMA L5-20P、アウトレット:NEMA 5-15R(8) 1.6kVA、1Uタイプ(iX7コントローラー搭載)

PXC-1862JV

単相、AC200V、30A、入力プラグ:NEMA L6-30P、アウトレット:IEC60320 C13(36)、IEC60320 C19(6) 6.0kVA、0Uタイプ(PXCコントローラー搭載)

延長保証型番

PDU本体に対して,1年延長保証、2年延長保証、3年延長保証ご用意ございます。

DX2-T1

DX2-T1 温度センサー、RJ 45コネクタ

DX2-T1H1

DX2-T1H1 温度/湿度コンボセンサー、 RJ45コネクタ

DX2-T2H2

DX2-T2H2 温度/湿度コンボセンサーx2セット、 RJ45コネクタ

DX2-T3H1

DX2-T3H1 温度センサーx2、温度/湿度コンボセンサーx1セット、RJ45コネクタ

DX2-CC2

DX2-CC2 接点センサー2点、RJ45コネクタ

       

価格:

定価は、オープンとなります。弊社製品取扱い販売店様にお問い合わせください。

一般受注開始予定:

2019年2月1日 (金)~

出荷開始時期:

PDU本体は、受注製造製品につき、受注後、6週間程度以降 センサーは、在庫により受注後、1週間程度以降

その他、詳細、最新情報に関しては、弊社サイト内データシート・カタログ、および、サポートページ資料をご活用ください。
※随時、更新を予定しております。

販売終了対象製品型番

 

 

販売終了本体型式

該当延長保証

(上位互換含む)
後継・代替モデル本体型式

PXE-1138JR

PWRWAR-1YR/PXE1138
PWRWAR-2YR/PXE1138
PWRWAR-3YR/PXE1138

PXE-1158JR

PWRWAR-1YR/PXE1158
PWRWAR-2YR/PXE1158
PWRWAR-3YR/PXE1158

PX3-1158JR

PXE-1471JV

PWRWAR-1YR/PXE1471
PWRWAR-2YR/PXE1471
PWRWAR-3YR/PXE1471

PXE-1472JV

PWRWAR-1YR/PXE1472
PWRWAR-2YR/PXE1472
PWRWAR-3YR/PXE1472

PXE-1478JV

PWRWAR-1YR/PXE1478
PWRWAR-2YR/PXE1478
PWRWAR-3YR/PXE1478

PXE-1862JV

PWRWAR-1YR/PXE1862
PWRWAR-2YR/PXE1862
PWRWAR-3YR/PXE1862

PXC-1862JV

PXE-1384J-N1

PWRWAR-1YR/PXE1384
PWRWAR-2YR/PXE1384
PWRWAR-3YR/PXE1384

DPX-T1

DX2-T1

DPX2-T1

DX2-T1

DPX-T1H1

DX2-T1H1

DPX2-T1H1

DX2-T1H1

DPX3-T1H1

DX2-T1H1

DPX-T2H2

DX2-T2H2

DPX3-T2H2-KIT

DX2-T2H2

DPX-T3H1

DX2-T3H1

DPX2-T3H1

DX2-T3H1

DPX-CC2-TR

DX2-CC2

PWIQ-E1

WARPWIQ-E1

バーチャルアプライアンスモデルのみの販売となります。

PWIQ-E2

WARPWIQ-E2

バーチャルアプライアンスモデルのみの販売となります。

販売終了スケジュール

   

販売終了通知日

2019年1月11日(金)

販売終了日(最終受注日)※

2019年3月29日(金)

最終出荷日※

2019年 5月30日(木)

エンジニアリングサポート終了日

2020年 5月29日(金)

サポート終了日

2020年12月28日(月)

(ご注意)
後継、代替モデルとしてご紹介しているものとの機能差、寸法差等は、ご確認の上、ご対応いただけますようご留意ください。

○用語について
       

販売終了日

この日をもって、受注・販売を終了とさせていただきます。なお、販売終了通知後の受注についてはキャンセル、返品はお受けできませんのでご注意ください。

最終出荷日

販売終了日までに受注したオーダーは、この日までにすべて出荷させていただきます。以降の出荷はございません。

エンジニアリング
サポート終了日

バグフィックスや機能追加などの製品(ハード/ソフト)に何らかの変更を加える 対応を終了させていただきます。

サポート終了日

エンジニアリングサポートのみではなく、RMA対応・各種ワランティサポートの 最終受付日となります。これ以降の障害対応依頼はお受けできなくなります。