mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

製品

KVMとラックマウントコンソールドロワー

ラリタンのコンソールドロワーは、データセンターやサーバールーム、あるいはスペースに制限がある環境下のサーバーをラック前から直接、管理することができます。

MasterConsole® デジタル LED

ラリタンの次世代LCDコンソールドロワー統合型KVMスイッチは、中小規模のIT環境に適しています。17インチのLCDドロワーと、単一のラックユーザーコンソールで8~16台の接続デバイスをサポートする統合型KVMスイッチにより、省スペースとサーバーアクセスの利便性向上を実現しています。このデジタルKVMインタフェースは、VGA、DVI、HDMI、DisplayPortビデオおよびステレオオーディオをサポートします。


KVMドロワーつきKVMスイッチ - TMCAT17

省スペース設計のラックマウント可能なLCDコンソールドロワー統合型LCD/KVMスイッチは、ラックの前でサーバーやKVMスイッチにアクセスしているかのような利便性を提供します。


LEDバックライトコンソールドロワー

ラリタンの17インチ・19インチLEDバックライトコンソールドロワーは、お使いのKVMスイッチとの互換性もあり、ビデオ、キーボード、タッチパッド機能が一体化されて複数のサーバーを単一の場所から管理することができます。