技術仕様

PDU ファミリー

PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ
PX 2000 シリーズ
PX 1000 シリーズ
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ
PX 2000 シリーズ
PX 1000 シリーズ
分岐回路/ブレーカートリップ
警告
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ
PX 2000 シリーズ
PX 1000 シリーズ
PX 5000 シリーズ
PX 4000 シリーズ
PX 2000 シリーズ
PX 1000 シリーズ
アウトレット単位の
電源オン/オフ
PX 500 シリーズ
PX 4000 シリーズ
PX 2000 シリーズ
PX 1000 シリーズ

全モデル標準搭載機能:インレット計測、分岐回路/ブレーカートリップ警告、ISO/IEC 62053-21、
EU2014/32 MIDに適合するビリンググレードの高精度な計測(+/-1%)

コントローラーの世代

Ix7™ コントローラー (NEW)

ビデオを観る

PX3 コントローラー
PX2 コントローラー
搭載プロセッサー
Ix7™ コントローラー (NEW)

ARM Cortex A5 536 MHz
(Atmel A5D35A)
16MB SPI Flash
128MB DDR2 RAM

PX3 コントローラー

ARM9 400 MHz
(Atmel SAM9G20)
16MB NOR Flash
64MB SDRAM

PX2 コントローラー

ARM9 400 MHz
(Atmel SAM9G20)
16MB NOR Flash
64MB SDRAM





0U (垂直型)
Ix7™ コントローラー (NEW)
0u-ix7
PX3 コントローラー
0u-ix7
PX2 コントローラー
0u-ix7




1U (ラックマウント型)
Ix7™ コントローラー (NEW)
0u-ix7
PX3 コントローラー
0u-ix7
PX2 コントローラー
0u-ix7




2U (ラックマウント型)
Ix7™ コントローラー (NEW)
0u-ix7
PX3 コントローラー
0u-ix7
PX2 コントローラー
0u-ix7




ディスプレイ
Ix7™ コントローラー (NEW)

高解像度カラーTFTディスプレイ:電圧、電流、有効電力(ラインごと、ブレーカーごと、ソケット/アウトレットごと);アラーム;設定情報(名前、定格、IP/ネットワーク情報)。320 x 240の解像度、オートフリップ機能。

PX3 コントローラー

高解像度カラーTFTディスプレイ:電圧、電流、有効電力(ラインごと、ブレーカーごと、ソケット/アウトレットごと);アラーム;設定情報(名前、定格、IP/ネットワーク情報)。220 x 176の解像度、オートフリップ機能。

PX2 コントローラー

7セグメントLEDディスプレイ:電圧、電流、有効電力(ラインごと、ブレーカーごと、ソケット/アウトレットごと)





フィールドにてホットスワップ交換可能なコントローラー
Ix7™ コントローラー (NEW)

はい

万が一でも100%ホットスワップ交換が可能です。緩むネジをなくし、回路がショートする危険性もなく、安全に交換できます。

PX3 コントローラー

はい

万が一でも、100%ホットスワップ交換が可能です。緩むネジをなくし、回路がショートする危険性もなく、安全に交換できます。

PX2 コントローラー

いいえ





ナビゲーションボタン
Ix7™ コントローラー (NEW)

4つの大きなホイルボタン:アップ、ダウン、セレクト、バック

PX3 コントローラー

4つの大きなホイルボタン:アップ、ダウン、セレクト、バック

PX2 コントローラー

2つのデュアルプッシュボタン





ポートの接続性
Ix7™ コントローラー (NEW)
  • 2 x USB-A ポート
  • 2 x イーサネットポート (緑・黒)
  • 1 x USB-B ポート
  • 1 x センサーポート (黄)
  • 1 x Feature ポート (赤)
  • 1 x 10/100/1000 (ギガビット) イーサネット
  • 1 x 10/100 イーサネットポート
  • 1 x コンソール/モデムポート (RJ-45)
PX3 コントローラー
  • 2 x USB-A ポート
  • 1 x イーサネットポート (緑)
  • 1 x USB-B ポート
  • 1 x センサーポート (黄)
  • 1 x Feature ポート (赤)
  • 1 x 10/100 イーサネット
  • 1 x コンソール/モデムポート (DB9)
PX2 コントローラー
  • 1 x USB-A ポート
  • 1 x イーサネットポート (緑)
  • 1 x USB-B ポート
  • 1 x センサーポート (黄)
  • 1 x Feature ポート (赤)
  • 1 x 10/100 イーサネット
  • 1 x コンソール/モデムポート (DB9)




ネットワーク
Ix7™ コントローラー (NEW)

10/100 BaseT イーサネット + ギガビットイーサネット標準; WiFi (802.11a/b/g/n)

PX3 コントローラー

10/100 BaseT イーサネット; WiFi (802.11a/b/g/n)

PX2 コントローラー

10/100 BaseT イーサネット; WiFi (802.11a/b/g/n)





ギガビットイーサネット
Ix7™ コントローラー (NEW)

はい

PX3 コントローラー

一部モデルのみ

PX2 コントローラー

一部モデルのみ





デュアルイーサネット
Ix7™ コントローラー (NEW)

はい
PDUは2つの異なるネットワーク/VLANに接続可能。または2つ目のイーサネットポートをカスケード接続用ポートとして利用可能

PX3 コントローラー

いいえ

PX2 コントローラー

いいえ





パワーシェアリング機能
(EXPANSIONポート)
Ix7™ コントローラー (NEW)

はい
iX7コントローラーは、拡張ポートを使用して、Cat5ケーブルで接続されている2つのPDUコントローラー間のネットワーク接続性と電力供給を維持。片系のPDU給電の停止時においても接続されたセンサーとネットワークの可視性を維持

PX3 コントローラー

いいえ

PX2 コントローラー

いいえ





PDUのカスケーディング接続
(デイジーチェーン)
Ix7™ コントローラー (NEW)

USBまたはイーサネットでカスケーディング, 最大16台まで接続可能

PX3 コントローラー

USBでカスケーディング, 最大16台まで接続可能

PX2 コントローラー

USBでカスケーディング, 最大16台まで接続可能





WIFI対応(日本では未対応、
応相談)
Ix7™ コントローラー (NEW)

専用USBスティックを利用

PX3 コントローラー

専用USBスティックを利用

PX2 コントローラー

専用USBスティックを利用

ファームウェアの機能


USBインターフェース

WiFiネットワーク、PDU間を最大16台カスケード接続、バルク設定、Webカメラ、タブレットまたはスマートフォン(iOSやAndroidで利用可能なPDViewアプリ)でモバイルインターフェースをサポート


システム管理

設定の更新、一括構成、バックアップ/復元、ファームウェアの更新
ローカル接続:USBフラッシュドライブ、コンソールポート、PDViewアプリ(iOSやAndroidで利用可能)
リモート管理:TFTPサーバー、SSH/コマンドラインインターフェース(CLI)、Webユーザーインターフェース(HTTPS)


環境センサー

温度、湿度、気流、差圧、漏水、接触検知。
プラグアンドプレイのセンサーバスにより、各PDUに最大32個の環境センサーを取り付けることができます。

環境モニタリングの詳細を見る


アセット管理
(FEATUREポート)

オプションのラリタンインテリジェントアセットマネジメントセンサーをご利用されている場合、データセンター内の機器のリアルタイム資産管理を自動化します。

アセット管理の詳細を見る


ラックアクセス制御

ラリタンインテリジェントドアロック、ハンドル、カードリーダーと互換性があります。Webカメラアラート。アクセス制御およびSunbird Power IQを含むDCIMソリューションと互換性があります。


リモート管理プロトコル

HTTP(S); SSHコマンドラインインターフェース。Telnet; RS-232(シリアル); Power IQ; SNMPバージョンv2/v3; SMTP; IPv6/IPv4; MODBUS/TCP


アラート/アラーム

電力および環境イベントに関して事前に設定した閾値を超えた際に、SNMP、Eメール(SMTP)、Syslog経由でアラートを受信可能。すべてのモデルで同一のSNMP MIB


スクリプト

JSON-RPCおよびLUAスクリプトを使用して、インテリジェントPDU機能を自動化します。Perl、Python、JavaScript、Curlで利用可能なソフトウェア開発ツールキット(SDK)を提供。

スクリプトに関する詳細を見る


セキュリティ

設定可能なファイアウォール(インバウンド/アウトバウンドトラフィック制御)。設定可能な堅牢なパスワード;ユーザーログインの制限;カスタムSSL証明書

セキュリティの詳細を見る


認証

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)、Active Directory®、Remote Access Dial-In User Service(RADIUS)プロトコル、ローカルの資格情報データベースに対応
堅牢なパスワードと詳細なユーザー/ユーザーグループ権限

ユーザーインターフェース

slide-01 slide-02 slide-03 slide-04 slide-05 slide-06 slide-07 slide-08 slide-09 slide-10

電子部品およびオプション


入力電力容量

最大67kVA


入力電流

1回路につき12Aから100Aまで


入力電圧

単相100Vから三相480vまで



計測

ISO/IEC 62053-21 / EU2014/32 MID 適合の高い精度(+/-1%)
フル負荷、実稼動状態、すべての箇所(CB、インレット、アウトレット)においてで認定を取得済み
電圧(V)、電流(A)、有効電力(kW)、消費電力量(kWh)、力率。


リモートからのアウトレット
電源オンオフ

設定可能な電源シーケンス; PDUベースの負荷遮断; 最後の電源状態保持;リモートからのアウトレット単体またはアウトレットグループの電源オン/オフ
不正な電源接続防止しサーキットブレーカーのトリップ防止のために、アウトレットをオフ設定可能。リモートからの電源オンオフ機能を使用して、ハングアップしたサーバーを再起動したり、施設に赴くことなく新しい機器に対するアウトレットをプロビジョニングすることができます。


互い違いに配列したアウトレット群

PX三相モデルをご利用の場合、アウトレット群(米国:L1/L2、L2/L3、L3/L1;EUとアジア:L1、L2、L3)を互い違いに配列することにより、負荷バランス、電源ケーブルの配線、空気の流れが劇的に向上します。


入力コードの長さ

標準3メートル(10フィート)
オプション:コードなし、または最大10メートル(33フィート)までカスタマイズ可


力コードの種類

標準:Flexible、SO、SOOW、SJT
オプション:FR-03/FR-06プレナムケーブル、シールド付きまたは非シールド低煙/ゼロハロゲン(LSOH)ケーブル、成形電源コード/プラグアセンブリ


入力給電の配置

トップエンド(天井面)、トップフロント(アウトレットと同じ面)、ボトムエンド(フロア面)、ボトムフロント(アウトレットと同じ面)


端子台オプション

ハードワイヤ接続の端子台を使用して、PDUを電前接続ボックスまたは入力ブレーカーに直接安全に配線。

端子台オプションの詳細を見る


アウトレットレセプタクルの密度

1台のPDUシャーシに最大60個までのアウトレットを構成実績あり。

メカニカルデザイン


動作温度/環境

最大周囲温度:ほとんどのモデルで60°C(140°F)
相対湿度85% 
標高0-10000ft(約3000m)


シャーシの色

基本色:ブラック(パウダーコート)
オプション:レッド、ブルー、ライトブルー、ホワイト、グリーン、マゼンタ、オレンジ、グレー、ブラウン、イエロー、その他要望に応じたカスタムパントーン RALカラー。


コンプライアンス/認証

UL、カナダ ICES-003、FCCパート15 クラスA、RoHS準拠、CE、SAA、EAC、PSE


ラックマウントブラケット

1U / 2U(水平):標準のEIAブラケットが付属しています。
0U(垂直):ツール不要のボタン取り付け; 直角ブラケット(4000シリーズおよび5000シリーズモデルのみ); 自由に調節可能なスライドブラケット; その他のカスタム取り付けオプションも用意されています。

取り付けオプションについて尋ねる


保証

標準2年間のメーカー保証。延長保証は最大5年間有効です。

保証の詳細を見る


その他の利用可能なオプション

ラリタンPXシリーズは、ラリタンのアドバンストエンジニアリングにより、あらゆるアプリケーションニーズに合わせてカスタマイズすることが可能です。PDUシャーシ形状、サーキットブレーカーの数、入力プラグ/給電、アウトレット数、電源オプションなどのあらゆる側面を、お客様固有の要件に合わせてカスタム設計することができます。厳しい認証プロセスに基づいて、カスタム設計モデルにおいても、完成品の配送前にテストと認証を行っております。

ラリタンのアドバンストエンジニアリングの詳細を見る

今すぐ問い合わせる