こんなニーズはありませんか?
上記のいずれかに当てはまる場合は、ラリタンのリモートアクセス制御のKVMソリューションが最適です。ラボは、複雑なプロジェクトや新製品開発のための24時間365日の生産環境であり、多くの企業の成功に欠かせないものです。研究室の管理者は、世界中に分散した横断型チームのために、ラボのリソースをスケジュール、設定、管理しなければならないという、非常に難しくまたやりがいのある仕事に直面しています。
ラリタンのソリューションは、ラボでの過酷なスケジュールに対応するために研究用機器への24時間365日のアクセスを提供するだけでなく、フリーズやクラッシュといったトラブルに陥ったサーバーやPCをリモートで再起動する機能を提供します。また、機器を共有し、電力使用量を把握するために機器をモニタリングすることで、企業のエネルギー削減の取り組みにも対応することができます。ラリタンのアプリケーション・プログラミング・インターフェース(API)は、ラボ管理者がラボの自動化システムとラリタンの機器を統合し、複数のチームやサイトで機器へのアクセスを共有・制御することを可能にします。
ソフトウェア開発者
ハードウェア開発者
テクノロジー企業
システムインテグレーター
SNS運営会社
機器メーカー
しくみ
下の図は、ラリタンのテストラボソリューションが、複数のラボ機器に24時間365日、安全なリモートアクセスと制御を提供する方法を示しています。
アプリケーション
導入メリット
ラボのIT機器への高性能リモートアクセス
ラリタンのソリューションは、一つのシステムからいつでもどこからでも、遠隔地のラボ機器へのアクセス制御とリモート電源管理を実現します。これにより、ユーザーは何千台ものサーバーやPCへの高性能4Kアクセスが可能になります。
複数の拠点のラボ機器への、柔軟性に富んだIPベースのアクセス
LAN、WAN、インターネットといったIP経由でラボ内の機器にリモートでもローカルでもアクセスできます。これにより、ラボのある拠点へ何度も駆けつけることによる交通費の高騰を削減し、全体的な生産性を向上させ、より迅速な再構成を可能にし、チーム間でアクセスを共有することで、より効率的な環境を構築することができます。
電源管理とエネルギー管理
これらのソリューションは、使用していない機器の電源オフをを可能にすることで、よりスマートで効率的なエネルギー管理を提供します。さらに、テストスクリプトを使用して、使用前に機器の電源を入れ、テストが完了したら電源を落とすことができます。
ラボの自動化と管理
ラリタンのAPI(Application Programming Interfaces)は、お客様のラボ自動化システムと統合することができます。この統合により、ラボの管理者は、複数の製品チームで複数拠点のラボ機器を共有し、制御されたアクセスを提供することができます。
製品
KX IIIは、VGA、DVI、HDMI、USB-C、DisplayPortをサポートするzero-Uドングルのモジュールを介してサーバー、PC、ワークステーションに接続します。その高性能ビデオエンジンは、Javaフリー、BIOSレベルのKVM-over-IPアクセスとLAN、WAN、さらに時間外のアクセス制御もサポートしています。
4K対応KVM-OVER-IP
シングルポート超高性能ソリューション
KX IV-101は、ラリタンの製品の中でも最も高速で柔軟なリモートアクセス管理ソリューションで、高解像度ビデオ、高速フレームレート、高品質ビデオ、高速仮想メディアをサポートしています。KX IV-101はKX IVユーザーステーションとシームレスに統合され、最高性能を誇ります。同時アクセスも可能で、放送業界やスタジオに適しています。
CommandCenter Secure Gateway
サーバーの集約管理
CC-SGは、Dominionスイッチに接続されているサーバー、ワークステーション、その他のIT機器への集約アクセス管理を提供します。 ユーザーステーションを使用して、CC-SGに接続されているサーバーにアクセスすることもできます。
ラリタンインテリジェントPDU
XERUS™テクノロジープラットフォームを利用したPXインテリジェントラックPDUは卓越した高信頼性電源管理を提供します。これによりリアルタイムのリモート電源管理、環境センサー、データセンタインフラ管理が可能になります。
PXシリーズは、多様なオプションを備えた数千のモデルを提供します。 これらには、アウトレットの切り替え、個々のアウトレットの計測、高電力、400Vの3相電源などがあります。