mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

リソース

テストドライブ

ラリタンのデータセンター電源管理、インフラ管理、アクセスソリューションを実際に試してみましょう。
Power IQ®

Power IQ®はマルチベンダー製品をサポートするエネルギー管理ソリューション。モニタリング、アウトレットの制御、温度や電源情報の分析を統合し、実際の電力、コスト、ライン容量、二酸化炭素排出量、ラック温度を管理できます。電力料金の課金状況レポートの作成やエージェントを使わないOSのグレースフルシャットダウンもワンクリックで実行できます。

PX(インテリジェントPDU)

PXファミリーのインテリジェントラックPDUは、既存のITインフラにシームレスにフィットして電力リソースの有効活用を可能にします。ラリタンのインテリジェントPDUは、環境や電力に関する情報の計測、モニタリング、管理に主眼をおいた豊富な機能を提供します。

Dominion KX III

エンタープライズクラスのKVM-over-IPスイッチDominion KX IIIは、最大64台のマルチプラットフォームのサーバーにBIOSレベルのアクセスと制御を可能にします。ハイパフォーマンスの映像と音声、リモートタスクを支援する仮想メディア、AESおよびFIPS 140-2の暗号技術、CAC認証、IPv6ネットワーキング標準に対応します。

CommandCenter Secure Gateway

ラリタンのCommandCenter-Secure Gateway (CC-SG)を使えば、マルチOSのサーバー、シリアルアクセスのネットワーク機器を単一のWEBブラウザ画面からリモート集約管理できます。また、ローカルやリモートの複数のデータセンターにあるコンソールアクセス、電源管理を集約し、データセンター管理上の問題点を診断・解決できるゲートウェイです。

Dominion KX II-101 V2

ラリタンのDominion KX II-101 V2はシングルサーバーへのセキュアなリモートアクセス制御を提供するKVM-over-IPです。ゼロUのコンパクトなサイズに1ローカルポート、マルチユーザーアクセスを提供し、IP経由で最高級のビデオ解像度を実現しました。シングルサーバーへのモバイルアクセスが必要な環境ならデータセンターの内外を問わずにご利用頂けます。このテストドライブでKX II-101 V2の実力を実感してください!

Dominion LX

Dominion LXは、 サーバーが8台から16台の中堅・中小規模企業(SMB)でのIT管理向けに機能を絞り、導入コストを抑えて高品質のリモートアクセスを実現するKVM-over-IPスイッチです。
※  クライアントPCのJREバージョンは1.6.0_10から1.6.0_24でご使用ください。