PXE ユニットメーターPDU

PXE ユニットメーターPDU

PXE ユニットメーターPDU

計測機能ラックPDU

ラリタンのインテリジェントラックPDU PXEシリーズは、 リモートからリアルタイムで電源を監視し、ラックPDUのインレット単位やサーキットブレーカー単位での測定に加え、ラックの温度、湿度、気圧、エアフローといった環境情報をモニタリングできます。ラリタンのインテリジェントPDU製品のフラッグシップモデル、初めてモニタリングを行う場合はPXシリーズの性能をコンパクトに凝縮したPXEを導入することにより、詳細な情報に基づくキャパシティプランニング決定が可能となり、ラックへの電源供給性能が向上。エネルギーの効率的活用を通じてコストを削減できます。

特長

Webブラウザベースのリモート電源監視

リモートからリアルタイムでの電源監視が可能。サーキットブレーカー単位やライン単位で、電流(アンペア)、電圧、電力(kVA、kW)、力率および消費電力量(kWh)を測定します。

抜け止め対応のアウトレット

IECタイプの電源コードを使用する場合、技術者がラックで作業をしている際に誤ってサーバーからケーブルが抜けてしまわないよう、様々な抜け止め対策が施されています。

環境の最適化をサポートする各種センサー

オプションのセンサーポートは、プラグアンドプレイ方式の環境センサーに対応しており、温度や湿度、エアフローやその他環境情報をモニタリングできます。

ラリタンDCIMモニタリングとの併用

インテリジェントインラインメーターや環境センサーの導入効果を最大限にするために、ラリタンのPower IQ DCIMモニタリングソリューションを併用してお使いください。ユーザー設定可能なダッシュボードで、電力負荷、トレンド、電力容量予測といったデータをリアルタイムで確認できます。

その他特長

アラートによる事前警告

ユーザーは事前にしきい値を設定することで、電力および環境イベントに関するしきい値を超えた際に、SNMP、電子メール、Syslog経由でアラートを受信できます。

セキュアな暗号化

ディレクトリサービスにより、パーミッション、LDAP/S、RADIUS、Active Directory®を含む先進の認証オプションをサポート。256ビットAES暗号化と強力なパスワード設定により、セキュリティを維持します。

LEDディスプレイとアラーム

ユーザーが設定したしきい値に基づき、ラックの電力消費量を監視し、電力負荷のバランスが崩れると警告します。それによりラインやサーキットの負荷バランスが保たれ、エネルギー効率が向上します。


豊富な電力データ

リモートから電源を監視し、ラインあたりのRMS電流(アンペア)、ラインペアあたりのRMS電圧、皮相電力、有効電力(kVA、 kW)、力率および消費電力量(kWh)を測定します。

サンプリングとバッファリング

電力を監視する頻度や収集するデータ量を選択でき、状況に合わせて電力情報を可視化できます。

各種認証およびUL認証を取得

FCC Part15、A、UL Listed、cUL、CE、PSE、SAAをはじめとする認証を取得、RoHS/WEEE に準拠しています。



もっと詳しく知りたいときは?

製品カタログ

導入検討のための技術仕様を見る

今すぐダウンロード

お問い合わせ

PDUに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら