PX インテリジェントラックPDU

最高水準の信頼性、
卓越した使いやすさ、
将来のニーズへの対応

  • 10年連続のアップタイム
  • フォーチュン500のテクノロジー企業トップ10社のうち9社が採用
  • 30年におよぶデータセンター領域での実績
  • 毎年200を超える新しいカスタムデザインを開発
Play 動画を見る Graph PDUセレクターを使う
お客様の声
logo-cisco

「ラリタンのインテリジェントな電源管理ソリューションにより、機器レベルでの電力情報を得ることができデータセンターや他の施設でのエネルギー効率の改善に重要なヒントを与えてくれます。」

ジェフ・リード, シスコ イーサネットスイッチング技術グループ担当副社長

最高水準の信頼性

強固なアップタイム、
妥協なし

ラリタンは、まさにゼロから、現在だけでなく将来にわたり信頼性に優れたインフラストラクチャを可能にするコンポーネント、機能、フェイルセーフを備えたPXインテリジェントPDUを開発しました。
icon-failover

フェイルオーバー
電源機能

icon-alerting

高度なアラート機能と
インテリジェンス

icon-breaker

サーキットブレーカーの
トリップ監視

フェイルオーバー
電源機能

第7世代にあたるiX7コントローラー内蔵のパワーシェアリング機能により、たとえ一つの系統の電源が落ちても、キャビネット内の2つのPDUがモニタリング、アラート、ネットワーク接続を維持します。

Play 動画を見る

高度なアラート機能と
インテリジェンス

先進のアラート機能とインテリジェンス

ビリンググレードの高精度なモニタリングとユーザー側で定義付け可能な複数のしきい値設定により、 パワーチェーン内の潜在的なリスクを事前に特定し、リアルタイムなアラート機能がそれを通知します。

サーキットブレーカーのトリップを警告

サーキットブレーカーの
トリップ監視

ビル管理システムや分岐回路のモニタリング、他社のPDUでは検知できないブレーカーのトリップを検出してアラート対応します。

双安定ラッチリレー方式

信頼性の最も高いコンポーネントを採用したPXインテリジェントラックPDUは、アウトレット切り替え時の消費電力が小さく、また突入電流からの保護、最悪の場合における機器故障時において重要な負荷機器への電力維持が可能です。

More

データセンターを次のレベルにする準備はできていますか?

ラリタンの営業担当者から、革新的な新製品の詳細をお聞きください。
長期に耐えられる確かな品質

停止につながる事故を未然に防止

PXインテリジェントラックPDUは、人的ミスをなくし、最も過酷な環境にも耐えうる堅固さを誇ります。事前に問題を特定するモニタリング機能と、最も厳しい状況にも対応する物理的なデザインエレメントにより、このPDUソリューションは、どのような環境下でも重要な負荷機器を守ります。
img-pdu_red
icon-rugged_mechanical_design

堅固なメカニカル
デザイン

icon-full_color

フルカラーPDUシャーシ

icon-field_replaceable

フィールド交換可能な
コントローラー

icon-redundant_networks

冗長ネットワーク接続

 

堅固なメカニカルデザイン

  • 優れた入力ケーブルグランドにより、一般的な低コストのクランプ機構よりも丈夫で耐性の高い張力緩和を実現します。
  • シャーシが堅固で孔や通気口がないため、内部導体がショートにつながるような微粒子から保護されます。また、孔や通気口がなくても、熱を安全に消散します。
  • 設置面積やサイズが小さいため、ラックへのアクセスが容易で、エアフローも向上し、物理的な設置も簡単です。
  • 最大動作温度は60℃で、継続的なフル負荷の状況下にある超高密度のキャビネット内でも安全に動作します。
  • 位相間を交互に入れ替えるアウトレット配置により、シンプルなコード配線とより効率的な負荷バランスが可能です。

アウトレット単位の電力計測

各サーバーの電力供給からの詳細な計測値に基づき、パワーチェーン内の隠れた問題を検出でき、真の冗長性が実現できているかの検証やより効率的な負荷バランスの構築を実現します。

フルカラーPDUシャーシ

インテリジェントラックPDUを色分けすることで、すべての電力供給系統を容易に見分けられます。小さなシールやラベルではなくシャーシの全体を塗装することによりヒューマンエラーによる計画外のダウンタイムリスクを低減します。

PICK A COLOR
PDU

フィールド交換可能なコントローラー

PXインテリジェントラックPDUには完全にホットスワップ可能なコントローラーが装備されているため、たとえインフラ修理が必要となる時であってもサーバーのダウンタイムを避けられます。

冗長ネットワーク接続

最新のギガビットイーサネットポートを持ち、2つ目のイーサネットポート活用によるバックアップネットワーク接続も可能となることから、モニタリングの信頼性が高く、また建物管理やITネットワークとの情報共有を同時に行うことができます。

More

データセンターを次のレベルにする準備はできていますか?

ラリタンの営業担当者から、革新的な新製品の詳細をお聞きください。
卓越した使いやすさ

導入も
使用も簡便

考え抜かれたデザインは、数多くのメリットをもたらします。技師、インフラ管理者、ITエキスパートを念頭に設計されたPXインテリジェントPDUは、シンプルなユーザー体験を提供し、物理的な導入設置、設定、運転開始、モニタリング、電源供給をシームレスに行うことができます。

カラーマトリックスLCDディスプレイ

カラーマトリックス
LCDディスプレイ

先進的で直感的なユーザーインタフェース

先進的で直感的な
ユーザーインタフェース

ゼロタッチ導入

ゼロタッチ導入

ネットワークのカスケード接続、ワイヤレス接続搭載

ネットワークのカスケード
接続、ワイヤレス接続搭載

多彩な
カラーマトリックス
LCDディスプレイ

単純な電流計とは異なり、ラリタンのPXインテリジェントPDUでは、美しい内蔵ディスプレイにすべての電圧、電流量、電力量情報、さらには、すべてのアラーム・設定情報が表示されるため、運用・性能検証が簡単に行えます。

Slide

スクリーンショットを見る

  • img-slide-01
  • img-slide-01
  • img-slide-01
  • img-slide-01
  • img-slide-01
  • img-slide-01
  • img-slide-01

先進的で直感的な
ユーザーインタフェース

img-screens_interface

インタフェースは使いやすく、ウェブブラウザ、iPad、iPhone、Android機器のいずれからでもリアルタイムにPXインテリジェントPDUと通信することができます。

もっと詳しく知りたい?

テストドライブを
体験する
ゼロタッチ導入

ゼロタッチ導入

一括設定オプションが多数用意されており、多くのPXインテリジェントPDUをそれぞれ簡単に設定できます。標準的なUSBフラッシュドライブを使用してのシンプルな方法からTFTP、PXE-over-DHCP、JSON-RPCなどネットワークベースの先進的なツールまで、幅広い方法に対応しております。

ネットワークの
カスケード接続、
ワイヤレス接続搭載

ネットワークのカスケード接続、ワイヤレス接続搭載

複数のインテリジェントPDUを一つのネットワーク接続にカスケードすることで、必要なイーサネットポートの数が劇的に少なくなります。もしくは、ラリタンのWiFiアダプターを使用すれば、完全なワイヤレス接続も可能です。

Green Lightbulb

意思決定が容易

直感的でありながら詳細なPowerIQ管理インタフェースによって、施設内のエネルギー使用状況、ホットスポット、PUEをリアルタイムでチェックできます。熱と電力負荷のバランスをとり、問題のある電源を特定するだけでなく、マウスを数回クリックするだけで、将来の拡張に備えて効率的な電源キャパシティプランニングも行うことができます。

More

データセンターを次のレベルにする準備はできていますか?

ラリタンの営業担当者から、革新的な新製品の詳細をお聞きください。
将来のニーズへの対応

将来のニーズにも対応できる
インフラストラクチャ

ラリタンのラック電源管理ハードウェアは、10年以上の期間における複数回のテクノロジーリフレッシュサイクルにも耐えうるでしょう。PXインテリジェントPDUは、市場で最も先進的なテクノロジーと最高の電力密度への適応によって、現在だけでなく将来の成長の需要もサポート可能です。

高密度な電力環境

高密度な
電力環境

複数のネットワーク接続オプション

複数のネットワーク
接続オプション

ギガビットイーサネット

ギガビット
イーサネット

広範なDCIM相互運用性

広範なDCIM
相互運用性

高密度な電力環境

57.5kVA
電圧
120V
208V
230V
208V 3θ
415V 3θ
電流
15A
16A
20A
30A
32A
50A
60A
63A
100A

ラリタンは、最大55kWのインテリジェントPDUなど10kW以上では業界で最も幅広いデザインを提供しており、現在だけでなく将来にわたり最も要求の大きい電力密度に対しても十分な余裕を確保できます。

ギガビットイーサネット

ラリタンのiX7コントローラーは、将来のネットワークトポロジーに対応できるギガビットイーサネット接続ポートが標準で装備されています。

複数のネットワーク接続オプション

ラリタンのPXインテリジェントPDUは、多岐にわたる環境センサーと互換性があり、エアフロー、温度、湿度、ドアロックセキュリティ、カメラのモニタリングをシンプルかつ経済的に行うことができます。

広範なDCIM相互運用性

ラリタンのXerusTMテクノロジープラットフォームを基盤とするPXインテリジェントラックPDUにはオープンなAPIが装備されています。このAPIは、DCIMやBMSソフトウェアパッケージと相互運用できます。

More

データセンターを次のレベルにする準備はできていますか?

ラリタンの営業担当者から、革新的な新製品の詳細をお聞きください。

もっと詳しく知りたいときは?