mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

MasterConsole® CAT

中小規模システム向けCAT5KVM

ラリタンのMasterConsole® CATは、Cat5UTPケーブルを使って、単一のワークステーションから複数のPCやサーバーをアクセス制御できるアナログKVMスイッチです。コンピューターインターフェイスモジュール(MCIM)と標準Cat5ケーブルを使って、サーバーを最大45m離れた場所からMCCATに接続できます。このコンパクトなKVMスイッチは、1ユーザーモデルと2ユーザーモデルの2種類あり、8または16のサーバーポートを操作可能。さらにカスケード接続により最大256台のサーバーまで対応できます。

メンテナンスや管理、アプリケーションの実行やトラブルシューティングに最適なソリューションです。

特長

1ユーザーおよび2ユーザーモデル

MasterConsole CAT(MCCAT)ユニットはすべて、標準19インチラックに格納できる1U サイズです。1ユーザーモデルと2ユーザーモデルが用意されており、最大2人のユーザーがブロッキングされることなく、同時にKVMセッションを実行できます。

経済的な、CIM一体型Cat5ケーブル

CIM(コンピューターインターフェイスモジュール)と一体化した、業界初の固定長Cat5ケーブルの使用により、キーボード、ビデオ、マウスを最大6m以内の距離でサーバーと接続できます(MCCAT28/MCCAT216のみ)。

KVM「キープアライブ」技術

停電してもサーバーの継続動作を保証するキープアライブ設計により、ユーザーは稼働中のサーバーを停止することなく、コンポーネントの追加や取り外し、ホットスワップを実行できます。

2ユーザーステーション

2人目のユーザーは、KVMスイッチから最大30m離れた場所で、サーバールームへの完全自動アクセスが可能です。

その他特長

サーバーやPCの機種に依存しない

PS/2やUSBのインターフェイスを持つサーバーをサポート。さらに2ユーザーモデルはMac® やSun® Solarisサーバーもサポートします。

自動スキャン/オートスキップ

AutoScan(自動スキャン)機能は、様々なスキャンレートによるサーバのスキャンが可能です。AutoSkip(オートスキップ)機能により、非アクティブなチャンネルはバイパスされます。

高いビデオ解像度

最大30mの距離で1600×1200(60Hz)、45mで1280×1024の高解像度ビデオに対応します。


拡張性/カスケード

最大16台のサーバを操作可能。MCCAT116 と216ではカスケード接続により最大256台のサーバを管理可能です。

OSDによる簡単な設定

プラグアンドプレイインストールや自動設定、使いやすいオンスクリーン表示による操作が可能です。

ラリタンKVM製品との互換性

ラリタンのアナログKVMスイッチやKVM-over-IP、シリアルCIM、既存のMasterConsoleシリーズと互換性があります。


ラインアップ

ニーズにぴったりの製品をみつけてください

8 ポート

 

16 ポート

 

ユーザー数

メインユニット

バンドル

メインユニット

バンドル

1

MCCAT18

 

MCCAT116

 

2

MCCAT28

MCCAT28-UST:
スイッチとユーザーステーションのセット

MCCAT216

MCCAT216-UST:
スイッチとユーザーステーションのセット


構成例


master console cat diagram

MasterConsole® CAT 用コンピューターインターフェイスモジュール(CIM)


CIMはPC、サーバー、ワークステーションとDominion KX III をUTPケーブルで接続する「サーバードングル」です。接続するコンピューターなどのポートの種類に応じて様々なタイプのCIMがあります (USB、PS/2、 VGA、 HDMI、 DVI、 DisplayPort、シリアル) 。また仮想メディアといった機能をサポートするタイプもあります。お使いの環境に応じて以下から適切なCIMを見つけてください。

   型名

PS/2

USB

Sun USB

Serial

Cable CIM

   MCIM-PS2

 

 

 

 

   MCIM-USB

 

 

 

 

   DCIM-USBG2

 

 

 

   P2CIM-SER

 

 

 

 

   Integrated CIM Cables

         

   MCUTP06-PS2

 

 

 

   MCUTP20-PS2

     

   MCUTP40-PS2

     

   MCUTP60-PS2

     

   MCUTP06-USB

 

   

   MCUTP20-USB

 

   

   MCUTP40-USB

 

   

   MCUTP60-USB

 

   

   MCUTP06-SUSB

   

 

   MCUTP20-SUSB

   

 

   MCUTP40-SUSB

   

 

   MCUTP60-SUSB

   

 


もっと詳しく知りたいときは?

購入するには

KVMスイッチを購入するには

販売代理店一覧へ

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら

カタログを見る

MasterConsole CAT5 KVM スイッチについてもっと知りたい

今すぐダウンロード