mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

Dominion KX II-101 V2

シングルポートKVM-over-IP

ラリタンのDominion KX II-101 V2は、手のひらサイズのシングルポートKVM-over-IPスイッチです。安価で持ち運びにも便利なうえ、BIOSレベルのセキュアなノンブロッキングアクセス制御を提供するフル機能KVM-over-IPです。

支店や開発現場、テストラボのほか、小売店/POS端末、看板、売店といった非IT機器を使用する環境や、会議、建設現場、医療、軍事施設など一時的に設置するアプリケーションには最適です。

特長

コンパクトな筐体

手のひらサイズで持ち運びに便利なうえ、ラックの横にマウントできます。小規模でスペースが限られたリモートロケーションでの使用に理想的です。

BIOSレベルでのリモート管理

LAN、WAN、インターネット、モバイル端末、ダイヤルアップのどこからでもアクセス可能で、最大8人の管理者がBIOSレベルでアクセスし、トラブルシューティング、再設定、リブート、サーバー電源のオン/オフまで、リモートで実行できます。

IP経由の仮想メディア対応

仮想メディア機能により、CDやDVD、USB、社内やリモートのハードディスクやイメージファイルなどにより、ソフトウェアのインストールやブート、ハードウェア診断といったタスクをリモートで実行できます。

シンプルな一元管理

ラリタンのCommandCenter Secure Gatewayと併用することで、何百人ものユーザーや何千ものデバイスを集約管理し、クリックひとつで電源のオン/オフを切り替えできます。

その他特長

ずれないマウス

Absolute Mouse Synchronization(ずれないマウス)機能が、サーバーのマウス設定を変更することなく完璧なマウス同期を実現。まさに究極のプラグアンドプレイです。

モバイルアクセス

AppleのiPhoneやiPadからPCやサーバーにBIOSレベルでアクセスし、制御することができます。日常のアクセスはもちろん、24時間365日の緊急アクセスも可能です。(CommandCenter Secure Gatewayが必要です)

強力なセキュリティ

強力なパスワード設定によるログイン試行失敗時のロックアウト機能に加え、次世代標準暗号化方式(AES)を採用。さらに、LDAPまたはRADIUSプロトコルを使用してActive Directory®を統合することも可能です。


リモート電源リブート

オプションのRaritan インテリジェントPDUに接続されたサーバー電源のオン/オフを制御します。ワンクリックでハングアップやクラッシュしたサーバーのリブートを実行できます。

多機能シリアルポート

Dominion KX II-101 V2には多機能シリアルポートが装備され、ローカルでの設定やリモートでの電源制御が可能です。また、モデムによるアウトオブバンドのアクセスも可能です。

高解像度ビデオ

リモートサーバーのデジタルアプリケーションにリモートアクセスし、最大1920x1080の高解像度ビデオおよび先進のカラー補正機能を提供します。


補足

構成例


kx2 101 diagram

もっと詳しく知りたいときは?

テストドライブ

ラリタンのDominion KX II-101 V2テストドライブは無料で体験頂けます。

今すぐ体験してみる

eBookを読む

KVM-over-IPが最も安心な選択と言われる理由は?

今すぐダウンロード

お問い合わせ

お問い合わせはこちら