mobile
 
ブログ サポート 会社案内 アクセス

CompuSwitch®

マルチプラットフォームシングルユーザーKVM

CompuSwitch®は、1人のユーザーが1組のキーボード、モニター、マウスから2、4、8台のサーバーにアクセスし、最大64台のPCを集中制御できる、高信頼性のマルチプラットフォームKVMスイッチです。

小規模のサーバールームやテストラボ、デスクトップアプリケーションに理想的です。  

特長

デスクトップモデル

キーボード、マウス、モニターから2~8台のサーバーにアクセス制御でき、最大64台のコンピューターまで拡張可能。

広範なビデオ表示をサポート

最大1600x1200 (60Hz)の高解像度でVGA、SVGAおよびXGAビデオをサポート。

オートスキャン/オートスキップ

可変速度でサーバーをスキャンし、容易なモニタリングを実現するオートスキャン機能、不使用チャンネルをパスあるいはフィルタリングできるオートスキップ機能を備えています。

専用のキーボードおよびマウスのエミュレーション

シングルユーザー用のCompuSwitch® KVMスイッチは、プラットフォームやOSに関係なく、あらゆるPCにおいて完璧な起動と高信頼性のオペレーションを実現します。

その他特長

プラットフォーム非依存

PC(アダプター使用によるPS/2、ATまたはUSB)、Sun、Macをサポート。OSに依存することなく操作可能です。

カスケード接続による拡張

ベースチャンネルからユーザーポートへのカスケード接続により、最大64台のコンピューターへのアクセス制御が可能です。

高解像度PCケーブル

キーボード、モニター、マウスをつなぐだけで、すぐに使用できます。


簡単・便利な切り替え機能

ホットキーコマンドもしくはフロントパネルの各チャンネルボタンを使って、簡単に接続機器の切り替えができます。

フレキシブルな電源

接続されているPCのキーボードポート、もしくはオプションの外付け6V DC電源(DC6500U)より電源を供給します。

インテリマウス対応

コンピューターごとに固有のキーボードとマウスを認識することで、キーボードやマウスのロックアップを防止します。



もっと詳しく知りたいときは?

購入するには

KVMスイッチを購入するには

販売代理店一覧へ

カタログを見る

CompuSwitch® についてもっと知りたい

今すぐダウンロード

お問い合わせ

KVMスイッチに関するお問い合わせは、
今すぐラリタン・ジャパンまで

お問い合わせはこちら