かつては、許可されていない人物が機密であるデジタルインフラストラクチャにアクセスできないことを妥当に保証できるのであれば、データセンター全体へのアクセスを管理するだけで十分でした。今では多くの業界で規制要件が厳しくなり、機密のサーバーデータや他の技術機器には特定の保護が義務付けられています。データセンター管理者は、特定の機密システムへのアクセスを追跡、監視し、アクセスしている人が特定の領域に対して適切な権限を有していることを確認する必要があります。最大限の信頼性と効率性をもってラックレベルのセキュリティ要件やコンプライアンス要件を満たすためには、短期と長期両方に関してより賢い意思決定を下す必要があります。このホワイトペーパーでは、限られたリソースで前述のことをどう達成できるかについて説明します。
フォームに記入をして、今すぐホワイトペーパーをダウンロードしてください。
* Denotes a required field.