mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Dominion® KX III

KVM sur IP haute performance

Le Dominion KX III, le commutateur KVM-sur-IP phare de Raritan pour entreprise, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Avec ses performances vidéo exceptionnelles, sa sécurité et sa fiabilité renforcée, le Dominion KX III domine la concurrence. Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI/DisplayPort, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile. Gestion de huit équipements série avec les nouveaux modules DSAM. Nouveau kit de développement logiciel et API Client KX III pour l'intégration et l'automatisation.

Il est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.
 

Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, la nouvelle station utilisateur KX III offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans un boîtier autonome nécessitant une maintenance réduite. Son interface utilisateur productive prend en charge deux sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels.

Caractéristiques

Accès distant au niveau du BIOS

Le Dominion KX III offre la technologie KVM-sur-IP la plus flexible et la plus performante du marché. Les utilisateurs peuvent accéder au Dominion KX III à partir d'un réseau LAN/WAN, d'Internet, d'un réseau mobile ou du réseau téléphonique commuté. Les administrateurs ont ainsi accès au niveau du BIOS pour effectuer à distance le dépannage, la reconfiguration, l'amorçage et le redémarrage des serveurs.

Des performances vidéo et audio époustouflantes

Vidéo sur IP à une cadence de 30 images/s avec l'audio. Le port local numérique DVI fournit une interface utilisateur rapide. La vidéo numérique HD, avec sa résolution de 1 920 x 1 200 et sa faible utilisation de la bande passante, offre un affichage graphique plein écran tout en permettant une évolution souple.

Fonction Virtual Media sur IP

Chaque Dominion KX III est livré équipé d'un lecteur virtuel pour effectuer des tâches à distance, telles que l'installation de logiciels, l'amorçage et les diagnostics, à l'aide du plus grand choix d'images et de lecteurs CD, DVD, USB, internes ou distants.

Sécurité de niveau militaire

Avec le Dominion KXIII, vous êtes en mesure de vous conformer aux obligations des institutions gouvernementales et militaires concernant la sécurité informatique, y compris : le cryptage AES et FIPS 140-2, l'authentification par cartes CAC (Common Access Card) et le réseautage IPv6.

Caractéristiques Additionnelles

Nombreux modèles physiques

Les nombreux modèles matériels offrent la plus forte densité d'appareils dans cette classe, et permettent à un, deux, quatre ou huit utilisateurs d'accéder simultanément à 8, 16, 32 ou 64 serveurs.

Synchronisation de la souris

La fonction Absolute Mouse Synchronization offre une synchronisation parfaite de la souris sans modification des paramètres de la souris sur le serveur : le nec plus ultra en matière de fonction prête à l'emploi.

Redondance pour une grande fiabilité

Pour améliorer la fiabilité et la redondance, tous les modèles Dominion KX III sont équipés d’entrées CA doubles, d’alimentations doubles et d’un dispositif de basculement automatique pour assurer la redondance de l’alimentation électrique.


Même en déplacement

Accès et contrôle au niveau du BIOS de PC et de serveurs, via l'iPhone ou l'iPad d'Apple. Profitez d'un accès de secours en dehors des heures d'activité, disponible 24h/24 - 7j/7, de même que d'un moyen d'accès quotidien pratique.

Redémarrage à distance de l’alimentation

Mettez en marche, arrêtez, ou redémarrez les serveurs branchés sur les unités Raritan optionnelles de contrôle de l'alimentation à distance. Redémarrez un serveur bloqué ou planté à l'aide d'un simple clic de la souris.

Gestion à partir d'un écran unique

Le Dominion KXIII est capable de prendre en charge des milliers de serveurs lorsqu'il est intégré à la solution Raritan CommandCenter Secure Gateway, donnant ainsi accès à partir d’un écran unique à tous vos équipements installés dans tous les centres de données autour du monde.


Compatibilité étendue

Une suite de dongles CIM multi-plateformes pour connecter les ports VGA, DVI, HMDI et DisplayPort, USB, USB avec lecteur virtuel, Sun®, Sun USB et les serveurs contrôlés par le port série, de même que les serveurs blade des principaux fabricants : HP®, IBM®, Dell® et Cisco®.

Extension de la portée

Extension de l'accès à distance et protection des équipements avec l'extension KVM Cat5 Reach DVI de Raritan. Profitez d'un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM, avec une résolution d'affichage HD de 1 080 pixels.

Port local numérique

Le port local numérique du KX III permet un accès rapide directement au niveau du rack, avec un affichage graphique DVI-D de haute qualité. L'interface utilisateur productive, basée sur le web, est la même que celle utilisée pour les accès distants et inclut toutes les fonctions d'administration.


Consoles KVM

Le KX III s'utilise idéalement avec les consoles KVM LCD à rétroéclairage LED qui associent les fonctions d'affichage vidéo, de clavier et de pavé tactile, afin de gérer un ou plusieurs racks de serveurs à l'aide d'une seule station de travail.

Connexions et commutations ultra-rapides

Avec le modèle DKX3-808 à huit ports et huit canaux, les serveurs connectés sont accessibles en permanence. Profitez de connexions et de commutations ultra-rapides pour les applications de diffusion et celles fonctionnant en temps réel.

Accès indépendant de Java dans tous les cas

Profitez de l'accès et du contrôle KVM/série sur les plateformes Windows, Linux et Mac, grâce à notre Client .NET existant et au nouveau Client KVM basé HTML.


Nouvelle station utilisateur IP

La nouvelle appliance de station utilisateur offre un accès IP hautement performant et simple pour les laboratoires, studios de diffusion et salles de contrôle.

Accès série avec DSAM

Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.

Kit de développement logiciel et API pour le KX III

Un kit de développement logiciel et une interface de programmation ouverte (API) sont commercialisés dans le cadre d'un contrat indépendant avec les clients approuvés.


Plus d’informations

Utilisateurs distants
par le réseau

64 Ports

32 Ports

16 Ports

8 Ports

1 Port

8

KX III-864

KX III-832

 

KX III-808

 

4

KX III-464

KX III-432

KX III-416

 

 

2

 

KX III-232

KX III-216

 

 

1

 

KX III-132

KX III-116

KX III-108

KX II-101 V2

  1. Les utilisateurs par le réseau sont simultanés, Jusqu'à 8 utilisateurs peuvent voir/contrôler un seul serveur via PC Share®
  2. Tous les modèles ont une double alimentation, double Ethernet et prise en charge Virtuel Media et synchronisation parfaite de la souris.
  3. Pour plus d'informations sur les dongles requis, consultez le Guide des dongles CIM du KX III

 

 

 

 

 

Topology Diagram


Dominion KX 3 KVM-over IP switch topology diagram

Computer Interface Module (CIM) Dominion KX III



Fonctionnement de la station utilisateur Dominion KX III :
Dominion KX 3 User Station diagram

   Part #

Serial

DVI

DisplayPort

HDMI

VGA

Virtual
Media

Absolute
Mouse

Smart
Card

   D2CIM-DVUSB-DP

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-HDMI

 

 

 

   D2CIM-DVUSB-DVI

 

 

 

 

   D2CIM-DVUSB        

   D2CIM-VUSB        

   DCIM-USBG2        

 

 

 

   P2CIM-SER-EU

             
   DCIM-PS2        

     
   P2CIM-SER

             
   DCIM-SUN        

     

Véritable accès série avec les modules DSAM pour Dominion


Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java. Les modules DSAM à 2 et 4 ports se branchent aux ports USB du commutateur KX III. Ils procurent un « véritable accès série » avec fonction de copier/coller prenant en charge huit connexions simultanées vers des équipements série, tels que des commutateurs/routeurs LAN et des serveurs Linux/Unix. Véritable accès série avec les modules DSAM pour le Dominion

Savoir plus ?

Test Drive

Accès instant

Computer Interface Modules

Sélectionez

Où acheter ?

Contacts