mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Produits

Consoles Tiroirs pour Rack

Consoles tiroirs intégrées, de hauteur 1 U, pour la gestion des serveurs dans les centres de données, salles de serveurs et autres environnements dont l’espace est critique, directement à partir des racks dans lesquels ils sont installés.

MasterConsole Digital LED

Les consoles LCD Raritan de nouvelle génération intégrant un commutateur KVM sont destinées aux environnements informatiques des PME. Le produit propose une console LCD de 17 pouces avec un commutateur KVM intégré qui accepte 8 ou 16 appareils connectés, via une console utilisateur unique au niveau du rack, pour une économie d'espace et un accès pratique aux serveurs. L'interface KVM numérique est compatible avec les standards d'affichage VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, et l'audio stéréo.


Console Tiroir KVM - TMCAT17

Consoles LCD et commutateurs LCD/KVM intégrés, installables en rack et économes en place, pour un accès pratique aux serveurs et commutateurs KVM, au niveau du rack lui-même.


Tiroirs Console LCD 17” et 19” rétroéclairés LED

Les tiroirs Console LCD 17" et 19" rétroéclairés LED connectés à vos commutateurs KVM permettent d'accéder aux fonctionnalités vidéo, clavier et pavé tactile afin de gérer les multiples serveurs à partir d' 1 seul endroit.