Produits

KVM sur IP

Dominion® KX III

Le KX III regroupe une famille de commutateurs KVM-sur-IP à hautes performances, pour les centres de données, les laboratoires et les salles de serveurs. Un même commutateur peut assurer la connexion de 8, 16, 32 ou 64 serveurs multi-platformes et équipements série. Et prendre en charge 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs distants en plus d'un utilisateur local. Il se connecte facilement aux ports VGA, HDMI, DVI, DisplayPort, USB, PS/2 et série. La station utilisateur à hautes performances est idéale dans les salles de contrôle, les studios de diffusion et les laboratoires.

En savoir plus


Dominion® KX IV-101

Le Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), le commutateur KVM-sur-IP le plus performant de Raritan, offre un nouveau niveau de performances avec l'Ultra HD 4K, pour l’accès et la gestion à distance. Plus puissant et flexible que toutes les autres solutions KVM-sur-IP, il dispose de résolutions vidéo plus élevées, de cadences d'images plus rapides, d'une qualité vidéo supérieure et d'une fonction de lecteur virtuel plus rapide.


Dominion® LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II économique de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d’optimiser la disponibilité de ces derniers, d’éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes.

En Savoir Plus