Accueil » Produits » Rack Management » Sondes Ambiantes
Les sondes Raritan, fournies sous la forme d'options prêtes à l'emploi pour les unités PDU intelligentes PX pour rack, les contrôleurs de rack EMX, les boîtiers de mesure en ligne PX et les dispositifs de surveillance des circuits divisionnaires, ne requièrent pas l'utilisation d'un contrôleur séparé. Les données relatives à l'environnement ambiant sont instantanément envoyées au logiciel DCIM Raritan. Une simple interface basée sur Internet permet aux responsables de centres de données de visualiser les données ambiantes en temps réel et de connaître les évolutions dans le temps. Les sondes Raritan permettent aux responsables :
Découvrez d'autres solutions avancées de surveillance des racks pour maintenir la disponibilité.
(DX2-T1) Sonde de température simple, avec tête de sonde remplaçable sur site et connecteur RJ-45.
(DX2-T1H1) Sonde de température/hygrométrie simple, avec tête de sonde remplaçable sur site, câble de 3 m et connecteur RJ-45.
(DX2-T3H1) Trois sondes de température, dont celle du milieu comporte également une mesure d'hygrométrie (quatre sondes au total dans trois boîtiers), têtes de sonde remplaçables sur site et connecteur RJ-45.
(DX2-T2H2) Sonde combinée de température/hygrométrie double, têtes de sonde remplaçables sur site et connecteur RJ-45.
(DX2-CC2) Détecteur de fermeture à deux contacts, pour la connexion et la gestion des capteurs tiers (fumée, son, etc.).
(DPX-AF1) Sonde de débit d'air simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12. Cette sonde est conçue pour mesurer un débit d'air, tel que celui passant au travers des dalles de plancher perforées.
(DPX-T1DP1) Sonde de pression différentielle avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12. Cette sonde est conçue pour surveiller deux pressions d'air, telles que celles qui sont présentes de chaque côté d'un rideau thermique séparant une allée froide d'une allée chaude, ou bien en dessous et au-dessus d'un plancher technique ou d'un plénum de plafond.
(DPX-WSF-KIT) Sonde de détection d'eau (fuite) au sol et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Avertit de façon fiable de la présence de fuites d'eau à des points critiques en dessous du plancher technique.
(DPX-WSC-35-KIT) Sonde de présence d'eau (fuite) avec câble de détection de 3,5 m et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Détecte facilement les fuites sur toute la longueur du câble souple. Installez le câble de détection autour des racks disposant d'un système de refroidissement autonome.
(DPX-WSC-70-KIT) Sonde de présence d'eau (fuite) avec câble de détection de 7 m et capteur de fermeture de contact pour la détection des fuites d'eau ou d'eau plus glycol. Détecte facilement les fuites sur toute la longueur du câble souple. La longueur plus importante permet de placer le câble de détection autour d'une unité de climatisation.
(DPX-ENVHUB2) Concentrateur à deux ports (1x2) pour l'extension de ports de sonde RJ-12, fourni avec un support de fixation et un câble RJ-12/RJ-12 pour la connexion et l'alimentation à partir d'un boîtier Raritan PX ou EMX.
(DPX3-ENVHUB4) Concentrateur à quatre ports (1x4) pour l'extension de ports de sonde RJ-45, fourni avec un support de fixation.
(DX-PD2C5) Deux contacts secs actifs alimentés en 12V, permettant de prendre en charge le verrouillage de porte. Cinq fermetures de contact numériques NC (normalement fermé) ou NO (normalement ouvert) nécessitant des commutateurs NC ou NO fournis par le client, par ex. ouverture/fermeture de porte, absence/présence de fumée, etc. Chacun des cinq ports (canaux) peut être paramétré indépendamment en NC ou NO, la valeur par défaut est NC, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX, PX ou PX2).
(DX-VBR) Capteur de vibrations qui détecte les accélérations sur trois axes (x, y, z). Connecteur RJ-45.
(DX-PIR) Capteur de proximité numérique détectant le déplacement autour d'une armoire, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX, PX ou PX2).
(DPX-T1) Sonde de température simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12.
(DPX-T1H1) Sonde de température et d'hygrométrie simple avec câble de 3 m et équipée d'un connecteur RJ-12.
(DPX3-T1H1) Sonde de température et d'humidité simple, modules capteurs remplaçables sur site, câble de 3 m, connecteur RJ-45 (non compatible avec les modèles DPX et PX).
(DPX-T2H2) Sonde combinée de température/hygrométrie double, avec câble de 3 m du connecteur RJ-12 à la première sonde de température et d'hygrométrie, et second câble de 3 m jusqu'à la deuxième sonde ; soit un total de 6 m.
(DPX3-T2H2-KIT) Deux sondes de température et d'humidité simples, modules remplaçables sur site, câble de 3 m, connecteur RJ-12.
(DPX-T3H1) Trois sondes de température, dont celle du milieu comporte également une mesure d'hygrométrie (quatre sondes au total dans trois boîtiers), avec câble de 4 m du connecteur RJ-12 au premier boîtier, câble de 1 m entre le premier et le second boîtier, puis entre le second et le troisième.
(DPX2-T3H1) Trois sondes de température, dont celle du milieu comporte également une mesure d'hygrométrie (quatre sondes au total dans trois boîtiers), têtes de sonde remplaçables sur site, avec câble de 4 m du connecteur RJ-12 au premier boîtier, câble de 1 m entre le premier et le second boîtier, puis entre le second et le troisième (non compatible avec les modèles DPX et PX).
(DPX-CC2-TR) Sonde double à fermeture de contact destinée aux interrupteurs d'autres marques de type NC (normalement fermé) ou NO (normalement ouvert), tels que porte fermée/ouverte, porte verrouillée/déverrouillée, présence/absence de fumée, etc.