La gamme d'unités de distribution électrique intelligentes pour rack de Raritan (iPDU) inclut des modèles avec ou sans commutation des prises, des modèles avec mesure au niveau des prises et de l'unité, ainsi que des boîtiers de mesure en ligne. En tant que leader dans le domaine des iPDU, Raritan propose les solutions de distribution électrique et de mesure de la consommation les plus innovantes et fiables du marché.
Gestion de l'alimentation plus efficace avec une solution qui collecte les données critiques à partir des unités PDU de base pour racks. Les boîtiers Raritan PX-3000 constituent une nouvelle gamme de boîtiers de mesure en ligne intelligents, qui vient compléter facilement les équipements informatiques autonomes et les unités de distribution électrique (PDU) pour rack, de base ou « muettes », avec des fonctions de collecte de données sur l'énergie, la consommation et les paramètres ambiants.
Les commutateurs hybrides de transfert de rack Raritan utilisent des relais électromécaniques et des redresseurs commandés au silicium (SCR) pour le transfert de charge entre deux sources. Il en découle des performances et une fiabilité qui dépassent celles des commutateurs de transfert automatiques (ATS) standard, à un prix inférieur à celui des commutateurs de transfert statiques (STS).
Le tout nouveau système de mesure de circuit intelligent (Branch Circuit Monitor - BCM) de Raritan fournit aux gestionnaires de centres de données et d’infrastructures des vues en temps réel et historisées de la capacité électrique et de la consommation d'énergie au niveau des tableaux des TGHQ, des TGBT divisionnaires, ou des bus de distribution. Ajoutez de la mesure à un centre de données existant, ou installez le dans une nouvelle construction.
En savoir plus
Les courants résiduels et de fuite sont des problèmes critiques susceptibles d’impacter le centre de données. Afin d’éviter les situations dangereuses pour le personnel et les équipements, il est essentiel de surveiller le courant résiduel provenant des équipements informatiques.