Station utilisateur Dominion KX

Station utilisateur Dominion KX

HAUTES PERFORMANCES ACCÈS IP AUX COMMUTATEURS KVM

Les stations utilisateur Dominion® KX sont des appareils autonomes qui offrent un accès IP hautement performant aux serveurs connectés aux commutateurs Dominion® KX III et KX IV via RDP, VNC et SSH, ainsi qu’une intégration avec CommandCenter disponible en option. Grâce à leur format compact, elles peuvent facilement être posées sur un bureau, installées dans un rack standard de 19 pouces ou montées à l’arrière d’un moniteur à l’aide d’un support de fixation VESA. Une fois déployées au moyen d’un câblage Cat5 standard et de la technologie Ethernet/IP, elles vous permettent d’accéder, de visualiser et de contrôler simultanément de multiples serveurs en utilisant un, deux ou trois moniteurs. Profitez d’un contrôle à distance basé sur le Web des stations utilisateur connectées aux moniteurs muraux dans les studios et les salles de contrôle.

Il existe deux stations utilisateur Dominion. La station utilisateur Dominion DKX3- UST originale est recommandée pour une utilisation avec le KX III, un ou deux moniteurs et des serveurs avec une résolution allant jusqu’à 1080 pixels. La nouvelle station utilisateur Dominion DKX4-UST hautement performante est recommandée pour une utilisation avec le Dominion KX IV-101, des résolutions vidéo supérieures allant jusqu’à 4K, un plus grand nombre de sessions KVM et jusqu’à trois moniteurs.

Les stations utilisateur Dominion peuvent remplacer des commutateurs analogiques matriciels obsolètes, compléter les systèmes de diffusion peu flexibles, ou être déployées dans n’importe quel environnement nécessitant un accès IP facile. Elles sont idéales pour les applications de diffusion, les laboratoires, les studios, les salles de contrôle, les bureaux et les centres de données. De plus, la station utilisateur peut désormais être intégrée avec CommandCenter pour permettre une connexion et un accès centralisés pour les déploiements de grande envergure.

Boîtiers utilisateur hautement performants

  • Deux puissantes plateformes basées sur un processeur Intel
  • Deux sessions de diffusion en continu de contenus vidéo avec une résolution de 1080 pixels, une cadence de 30 images/seconde et un temps de latence de 50 millisecondes
  • Connexions ultra-rapides et commutation avec un temps de réponse inférieur à la seconde et sans blocage avec le modèle DKX3-808
  • Compatibilité avec les formats vidéo VGA, DVI, HDMI et DisplayPort
  • Boîtier autonome nécessitant une maintenance réduite
  • Prise en charge de la vidéo 4K avec le DKX4-101 et la station utilisateur DKX4-UST

Interface utilisateur productive et puissante

  • Prise en charge d’un, deux ou trois moniteurs
  • 8 connexions IP simultanées ou plus
  • Analyse et surveillance des serveurs
  • Mode plein écran
  • Commutation à l’aide des favoris ou des raccourcis-clavier
  • Lecteurs virtuels et audio par USB
  • Vue matricielle des serveurs
  • Gestion productive des fenêtres - sauvegarde et restauration de la disposition des fenêtres

Flexibilité et facilité de déploiement

  • Accès flexible via un double réseau LAN ou WAN
  • Utilisation du réseau d’entreprise et/ou d’un réseau LAN séparé
  • Raccordement à l’aide d’un câblage Cat5
  • Accès à des centaines de serveurs et de périphériques
  • Accès par PC/ordinateur portable également disponible
  • Installation sur le bureau, en rack ou avec un support de fixation VESA
  • Intégration avec CommandCenter pour une connexion et un accès centralisé
  • Prise en charge des méthodes d’accès RDP et VNC, des machines virtuelles VMware, des liens Web et des connexions SSH


Comment ça marche ?



Ports et connexions de la station utilisateur



Screenshots

Dominion KX III User Station


Savoir plus ?

Demander un devis

Demandez à notre équipe commerciale un devis sans engagement.

Contactez l'équipe commerciale

Démonstration en ligne

Testez dès maintenant la Dominion KX III pour savoir si c'est le bon choix pour vous.

Faites un essai

Vous avez une question ?

Contactez un spécialiste produit pour en savoir plus sur la KX III.

Contactez-nous