Les consoles LCD Raritan de nouvelle génération intégrant un commutateur KVM sont destinées aux environnements informatiques des PME. Le produit propose une console LCD de 17 pouces avec un commutateur KVM intégré qui accepte 8 ou 16 appareils connectés, via une console utilisateur unique au niveau du rack, pour une économie d'espace et un accès pratique aux serveurs. L'interface KVM numérique est compatible avec les standards d'affichage VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, et l'audio stéréo.
Les tiroirs Console LCD 17" et 19" rétroéclairés LED connectés à vos commutateurs KVM permettent d'accéder aux fonctionnalités vidéo, clavier et pavé tactile afin de gérer les multiples serveurs à partir d' 1 seul endroit.