Accueil » Produits » Rack Management » SmartSensors
Les dispositifs SmartSensors constituent un ensemble complet de capteurs environnementaux, conçus pour faciliter le déploiement, tout en fournissant des données et une visibilité hautement précises pour votre exploitation. Lorsque le matériel informatique critique relève de votre responsabilité, il est important d’être informé des risques environnementaux susceptibles d’affecter ou de compromettre les performances et la durée de vie de vos ressources informatiques. Les capteurs SmartSensors vous permettent d’instrumenter le plancher technique de votre centre de données avec la dernière technologie de capteurs, directement à partir de tout contrôleur compatible Xerus
Les capteurs fournissent des alertes environnementales en temps réel, en vous avertissant immédiatement lorsque un paramètre a dévié, améliorant ainsi le temps de réponse pour remédier aux risques critiques. Vous pouvez facilement identifier les points chauds, refroidir les équipements de manière optimale et éviter ainsi les temps d'arrêt coûteux.
Les capteurs SmartSensors se connectent de façon transparente, directement à votre infrastructure existante d'alimentation des racks, offrant un déploiement plus rapide et plus facile, avec des économies substantielles à la clé. Bénéficiez d'un déploiement sans souci, sachant que les capteurs peuvent facilement s'adapter à toute infrastructure d'alimentation Raritan ou autre. Avec la meilleure précision de mesure dans leur catégorie, les capteurs SmartSensors fournissent de meilleures informations permettant une prise de décisions mieux fondées.
Les avantages sont :
Découvrez d'autres solutions avancées de surveillance des racks pour maintenir la disponibilité.
Les capteurs bénéficient des composants de mesure les plus récents et les plus sophistiqués, avec un MTBF de plus de 20 ans pour chaque sonde, et ils offrent la plus grande précision de mesure avec une tolérance de ± 0,5 °C pour la température et ± 1,8 % pour l'humidité relative.
Les capteurs SmartSensors sont prêts à l'emploi avec les unités PDU intelligentes pour rack Raritan PX, les contrôleurs de rack intelligents EMX, les boîtiers de mesure intégrés PX, les commutateurs de transfert de rack et les moniteurs de circuit divisionnaire, ce qui rend l'installation et le déploiement incroyablement faciles et rapides, sans perturbation de l'exploitation.
Les capteurs SmartSensors sont dotés de connecteurs RJ45, avec des têtes de capteur amovibles facilitant le déploiement et la connexion aux racks existants. La tête de capteur RJ45 vous permet de déconnecter et de reconnecter le capteur sans avoir à recâbler le rack, permettant ainsi de réduire les coûts de maintenance.
Offrant la plus grande flexibilité de déploiement, les capteurs SmartSensors peuvent être configurés en une chaîne de 32 têtes de capteur d'affilée, reliés par des câbles CAT5/6 standard. Il est ainsi plus facile de planifier l’emplacement des capteurs dans les armoires et d’instrumenter des rangées entières de votre centre de données avec différents types de capteurs, via un dispositif de contrôle unique.

Le modèle DPX2-T1 peut être installé à l'avant ou à l'arrière d'un rack, afin de surveiller l'entrée d'air froid et/ou la sortie d'air chaud, pour garantir un confinement adéquat.1
Le modèle DX-VBR détecte des vibrations, telles que les vibrations sismiques ou provenant d'un ventilateur endommagé, suivant les trois axes (x, y, z).
Les modèles de capteurs DPX-WSF-KIT, DPX-WSC-35-KIT et DPX-WSC-70-KIT détectent la présence de fuites d'eau sur le sol, autour d'une zone, sur les racks refroidis par liquide, et ils sont capables de détecter la condensation.
Le modèle DX2-T3H1 met bout à bout trois têtes de capteur, facilitant ainsi leur fixation au bas, au milieu et au sommet du côté de l'entrée d'air froid, conformément aux recommandations ASHRAE.2
Le modèle DPX-AF1 permet de mesurer le débit d'air dans les collecteurs, tels qu'en dessous d'un plancher technique ou au dessus des dalles perforées.
Le modèle DPX-T1DP1 mesure la pression différentielle de l'air entre le dessus et le dessous du plancher technique, ou entre les allées froides et chaudes, afin d'empêcher les fuites thermiques.
Le modèle DX2-CC2 à double contact à fermeture est utilisé avec les capteurs tiers, et il s'intègre avec les détecteurs de fumée du centre de données afin de surveiller les conditions dangereuses et de centraliser les informations sur la plateforme Raritan Xerus.
1. D'autres capteurs optionnels de température et d'hygrométrie sont également disponibles.
2. L'American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (plus connue sous le sigle ASHRAE) recommande de mesurer la température au niveau des entrées d'air froid, au sommet, au milieu et en bas de chaque rack.