Accueil » Produits » KVM and Serial Accessories » Extension KVM via Cat5
La dernière génération d'extensions KVM DVI-HD de Raritan via Cat5 permet l'accès distant aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM. avec une résolution d'affichage HD de 1080 pixels. La console utilisateur distante (clavier et souris USB, écran et contrôle audio) peut se trouver à une distance allant de 100 à 1000 mètres de l'équipement (avec des commutateurs Ethernet connectés en série), autorisant ainsi un stockage séparé dans des environnements sécurisés et non agressifs. La solution prend également en charge les hauts-parleurs et microphones.
Caractéristiques principales :
Minimisez vos risques : stockez vos PC, serveurs et commutateurs KVM dans des environnements sécurisés et non agressifs, tout en bénéficiant d'un accès et d'un contrôle à distance. Prise en charge d’une large gamme de configurations et de commutateurs KVM Raritan.
Les modèles de la génération précédente ne sont plus disponibles.
Résolution d'affichage élevée atteignant 1920 x 1200 pixels, avec partage vidéo sur de multiples récepteurs par l’intermédiaire de commutateurs Ethernet.
La prise en charge double console permet à la fois un contrôle local et distant jusqu'à une distance de 100 mètres de l'équipement à l'aide d'un simple câble Cat5, voire 1000 mètres par l’intermédiaire de commutateurs Ethernet raccordés en série.
Un transmetteur pouvant être connecté à de nombreux récepteurs, plusieurs utilisateurs distants peuvent accéder à l'ordinateur ou à l'équipement audio/vidéo raccordé au transmetteur. Cette configuration vise les applications, telles que les salles de démonstration ou les showrooms.
La console utilisateur distante prend en charge les éléments suivants : clavier et souris USB, périphériques USB, affichage vidéo DVI/VGA, hauts-parleurs, microphone, émulation EDID et périphérique série.