Accueil » Produits » KVM and Serial Accessories » Computer Interface Modules
Raritan propose une gamme complète de dongles CIM pour la prise en charge de nombreuses plateformes et applications.
Dongle CIM USB Dominion pour lecteur virtuel BIOS et fonction de synchronisation absolue de la souris.
Dongle CIM Dominion pour la commande à distance de l’alimentation (RPC) et le Dominion PX.
Dongle CIM double USB/VGA Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC.
Dongle CIM USB DisplayPort numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC.
Dongle CIM USB HDMI numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC.
Dongle CIM USB DVI-D numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC.
Dongle CIM pour clavier et souris USB et SUN USB (modèle uniquement pour deux utilisateurs).
Dongle CIM Dominion pour ports SUN, vidéo HD15.
Dongle CIM Dominion pour ports VGA, PS/2.
Dongle CIM USB MasterConsole CAT pour MCCAT18/116.
Dongle CIM MasterConsole CAT pour ports PS/2.
Câbles UTP intégrés pour ports PS/2. Élément # - MCUTP06-PS2, MCUTP20-PS2, MCUTP40-PS2, MCUTP60-PS2
Câbles UTP intégrés pour clavier et souris Sun USB. Élément # - MCUTP06-SUSB, MCUTP20-SUSB, MCUTP40-SUSB, MCUTP60-SUSB
Câbles UTP intégrés pour ports USB. Élément # - MCUTP06-USB, MCUTP20-USB, MCUTP40-USB, MCUTP60-USB
Dongle CIM PS/2 Paragon II pour IBM BladeCenter ; compatible avec la compensation automatique de l’alignement.
Dongle CIM PS/2 Paragon II pour la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST.
Dongle CIM PS/2 Paragon II fournissant deux ports de canaux séparés et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST.
Dongle CIM USB/Sun USB Paragon II pour la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST.
Dongle CIM USB Paragon II pour IBM BladeCenter et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement.
Dongle CIM USB Paragon II prenant en charge l'authentification par carte à puce et carte CAC lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST/C.
Dongle CIM USB/Sun Paragon II à double port permettant à deux utilisateurs d'accéder à un PC cible, et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST.
Dongle CIM Paragon/Dominion KX pour équipements série (ASCII).
Dongle CIM Paragon/Dominion KX pour le contrôle de l'alimentation à distance. Ne convient pas pour le Dominion KX II.
Dongle ZCIM Paragon II pour PS/2.
Dongle ZCIM Paragon II pour USB (ordinateurs Sun et autres).
Dongle CIM KX II/Paragon II/LX pour équipements série (ASCII) du marché européen. Alimentation USB ou PWR-SER-4.
Alimentation pour quatre dongles P2CIM-SER et P2CIM-SER-EU.