Accueil » Produits » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® KX IV-101
Le Dominion® KX IV-101 (DKX4-101), le commutateur KVM-sur-IP le plus performant de Raritan, offre un nouveau niveau de performances avec l'Ultra HD 4K, pour l’accès et la gestion à distance. Plus puissant et flexible que toutes les autres solutions KVM-sur-IP, il dispose de résolutions vidéo plus élevées, de cadences d'images plus rapides, d'une qualité vidéo supérieure et d'une fonction de lecteur virtuel plus rapide.
Le KX IV-101 prend en charge l’accès distant au niveau du BIOS, indépendant de Java et sans blocage, d’un serveur, d’un PC ou d’une station de travail via un réseau LAN, WAN ou même Internet. Bien qu'il s'agisse d'un équipement HDMI natif, le KX IV-101 dispose de câbles/adaptateurs pour VGA, DVI, Mini DisplayPort et USB-C. Il offre aux utilisateurs la plus grande flexibilité pour accéder aux ordinateurs distants via une station utilisateur, un ordinateur portable, un PC ou un smartphone. Le KX IV-101 prend en charge de nombreuses fonctionnalités prisées de la gamme Dominion, telles que les lecteurs virtuels, la synchronisation absolue de la souris, l'authentification LDAP/Radius/AD, le cryptage AES, huit sessions simultanées et bien plus encore.
Afin d'optimiser les performances dans les salles de contrôle, les studios et les salles de diffusion, une nouvelle station utilisateur Dominion KX IV sera disponible.
Grâce à la gestion centralisée offerte par CommandCenter, les clients peuvent accéder à des centaines, voire des milliers d'équipements informatiques répartis sur de multiples sites. Le KX IV-101 peut être utilisé de manière autonome, avec des stations utilisateur Dominion et/ou intégré à CommandCenter.
Le Dominion KX IV-101 permet un accès aux serveurs avec une résolution vidéo 4K (3840 x 2160) et jusqu’à 30 images par seconde avec la nouvelle station utilisateur KX IV. Il est également compatible avec les résolutions HD allant jusqu'à 1920 x 1080 et 1920 x 1200 pixels à 60 images par seconde avec un échantillonnage 4:4:4 de haute qualité pour des images et des vidéos de qualité supérieure.
Le KX IV-101 dispose d'une bande passante vidéo configurable par l'utilisateur, pour une utilisation sur des réseaux LAN, WAN et même Internet pour une exploitation sur des réseaux LAN, WAN et même Internet pour les accès de secours, en dehors des heures d'assistance. En tant que solution IP flexible, il est accessible via une station utilisateur, un ordinateur portable, un PC ou un smartphone, prenant ainsi en charge les utilisateurs, les responsables, l’ingénierie et les technologies de l’information. L'accès KVM indépendant de Java est disponible sous Windows, Linux et Mac.
Le KX IV-101 reprend de nombreuses fonctionnalités prisées du Dominion, telles que : l'accès au niveau du BIOS, la fonction de support virtuel, la synchronisation absolue de la souris, l'authentification LDAP/Radius/AD, le chiffrement AES et la prise en charge de huit sessions simultanées au maximum. Vous pouvez utiliser le KX IV-101 avec d'autres produits Dominion et les stations utilisateur KX III ou IV. Support HDMI natif, avec des adaptateurs optionnels pour VGA, DVI, Mini DisplayPort et USB-C.
Le KX IV-101 évolue avec le système de gestion CommandCenter de Raritan, permettant à plusieurs utilisateurs d’accéder à de multiples commutateurs KX IV-101 et KX III, situés éventuellement dans différents endroits, du pays ou même du monde. CommandCenter s'intègre aux stations utilisateur KX, aux produits Dominion, ainsi qu'aux solutions informatiques courantes, telles que VNC, RDP et SSH.
Une nouvelle station utilisateur KX IV plus puissante, prenant en charge de un à trois moniteurs, sera disponible pour les applications 4K et 1080p à hautes performances.
Le KX IV-101 dispose d’une commande en entrée/sortie pour mettre en marche/arrêter des ordinateurs ou d’autres équipements, sans passer par une unité PDU avec commutation.
Le KX IV-101 possède une nouvelle architecture entièrement numérique pour des performances vidéo ultra-rapides et une qualité élevée.
Téléchargez l'application KVM Raritan sur Apple Store, connectez-vous au KX IV-101 avec votre iPhone/iPad pour procéder à son installation et à sa configuration.
Le Dominion KX IV-101 offre une fonction de lecteur virtuel trois fois plus rapide qu'avec la génération précédente.
Le KX IV-101 est un équipement HDMI natif, disponible avec des adaptateurs/câbles pour VGA, DVI, DisplayPort, Mini-DisplayPort et USB-C.
Le KX IV-101 se connecte à un seul serveur, sans risque de blocage. Il est idéal pour les installations en co-implantation, les succursales, les installations distantes et les applications périphériques.
Via la fonction PC-Share, plusieurs utilisateurs peuvent accéder simultanément au serveur connecté au KX IV-101.
Le KX IV-101 dispose d’un port local HDMI/USB pour l’accès au niveau du rack.
Diagramme de topologie du KX IV-101

Applications