Accueil » Produits » Serial Console Servers » Dominion® SX II
Annonce de fin de vie du Dominion SX II (12 juin 2025)
Le Dominion SX II a été déclaré en fin de vie (EOL) à compter du 12/06/2025. Il sera remplacé par les consoles série Nodegrid de ZPE Systems. Pour plus d'informations sur la transition et les modèles de remplacement, veuillez consulter ce lien. Nous vous recommandons de contacter vos équipes commerciales Raritan et/ou ZPE afin d'identifier les options de remplacement les plus adaptées.
Le Dominion SX II représente la nouvelle génération de serveurs de consoles / terminaux série de Raritan. Il permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet de profiter pleinement du contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication.
Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, un modem téléphonique ou cellulaire et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix entre 13 modèles différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (CA ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.
Le SX II s'appuie sur une expérience de plus de dix ans et sur plus de 500 millions d'heures de fonctionnement du modèle SX original. Mis à part le traitement série à haute performance fourni par la puissante plateforme matérielle, le SX II inclut des fonctionnalités intéressantes présentées ci-dessous.
Le SX II permet l'accès complet à partir d'une interface de ligne de commande et la gestion via SSH, Telnet et un navigateur internet indépendant de Java, à l'aide de méthodes d'accès direct aux ports simples à utiliser. Deux méthodes de configuration automatique basée sur des scripts (serveur TFTP et clé USB) sont offertes pour une installation rapide et les modifications de configuration. Prise en charge de milliers d'appareils possible avec Raritan CommandCenter.
Le Dominion SX II est doté d'un processeur à 1 GHz avec une mémoire cache 8 fois supérieure, d'une double alimentation (CA et CC), de deux ports LAN Gigabit, de ports DTE/DCE à détection automatique, de 4 ports USB, d'un accès pour ordinateur portable/KVM et de voyants d'état des ports. Un modem téléphonique est également disponible en option pour tous les modèles !
Le SX II offre des niveaux de sécurité dignes de la défense militaire, y compris : un module de cryptage certifié AES et FIPS 140-2, l'authentification basée sur LDAP, RADIUS et Active Directory, ainsi que la gestion de réseau IP à double pile (IPv4 et IPv6). Authentification à deux facteurs possible avec RADIUS et les jetons RSA SecurID.
Profitez d'un accès complet à un large éventail de périphériques série. Grâce à la détection DTE/DCE automatique, plus besoin de câbles console (rollover). Prend en charge de vitesses allant de 1200 à 230 400 bit/s, avec des options de connexion série pour chaque port pour plus de flexibilité.
Le SX II vous permet de vous connecter directement aux équipements Cisco et à d'autres dispositifs compatibles sans câbles rollover !
Le SX II peut être équipé, en option, d'un modem téléphonique interne et peut se connecter à un modem (3G/4G) d'accès à distance externe en cas d'urgence.
Deux méthodes de configuration automatique (serveur TFTP et clé USB) sont disponibles afin de permettre une installation et des modifications rapides.
Le SX II permet une gestion complète et un accès à l'interface de ligne de commande via SSH, Telnet et un navigateur Web, avec des méthodes pratiques d'accès direct aux ports.
Plusieurs possibilités d'accès au niveau du rack, y compris : (1) via la console série, (2) via un ordinateur portable/USB ou (3) via une console KVM.
"Module de chiffrement FIPS 140-2 certifié pour répondre aux exigences très strictes des organismes gouvernementaux et autres environnements de haute sécurité. Chiffrement AES sécurisé, mots de passe complexes et bannière de sécurité en option."
Un accès direct aux ports des dispositifs connectés à chaque SX est possible via SSH, Telnet et HTTP. Cet accès rapide et flexible peut se faire en utilisant des adresses IP individuelles, des ports TCP uniques ou des URL HTTP.
Le Dominion SX II prend en charge la journalisation sur un serveur NFS (Network File System, système de fichier réseau) des entrées de l'utilisateur et des sorties des périphériques série. Cette journalisation peut être chiffrée et est disponible même lorsque l'utilisateur n'est pas connecté au dispositif.
Les utilisateurs du SX II peuvent créer des mots-clés de ports qui déclenchent l'envoi un message lorsqu'ils sont reçus par un périphérique série. Ces messages peuvent être envoyés par e-mail, via trap SNMP et consignés dans le journal NFS des ports.