M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

MasterConsole Digital LED

Console LCD de 17 pouces à rétroéclairage LED, avec commutateur KVM intégré prenant en charge l'affichage analogique/numérique et l'audio stéréo.

Raritan MasterConsole® Digital associe une console LED de 17 pouces (MCD-LED) et un commutateur KVM numérique, et s'adresse au secteur des PME. Cette association avancée offre des ports KVM au nombre de 8 ou 16, qui peuvent être configurés en cascade sur deux niveaux pour prendre en charge jusqu'à 512 connexions à des distances pouvant atteindre 30 m. L'interface graphique flexible est compatible à la fois avec les standards analogiques VGA et numériques DVI, HDMI et DisplayPort, jusqu'à une résolution HD max. de 1 920 x 1 080 pixels.

La console MCD-LED présente une forme pratique et peu encombrante pour une connexion simple à de multiples ordinateurs à l'aide de câbles standard Cat 5/6/6e. Elle fournit un accès au niveau du rack avec une interface utilisateur conviviale, et des combinaisons de touches pour accéder rapidement aux ordinateurs connectés.

Ce produit est parfait pour assurer la maintenance, l'administration, le fonctionnement des applications et le dépannage.

Features

Conception peu encombrante

Le boîtier modulaire de hauteur 1U permet de gagner environ 85 % d’espace par rapport à un clavier complet, un écran et une souris.

Extensibilité et branchement en cascade

Contrôlez 8 ou 16 serveurs directement à partir de la console MCD-LED, ou accédez à un maximum de 512 serveurs avec un branchement en cascade via les commutateurs KVM MCD-232 Cat5 de Raritan.

Installation simple

Vous pouvez facilement installer vous-même la console MCD-LED dans le rack, grâce à ses fonctionnalités prêtes à l'emploi, sa configuration automatique et ses écrans d'affichage conviviaux.

Affichage LCD haute résolution

Prise en charge de la résolution 1 920 x 1 080 jusqu'à une distance de 30 m.

Additional Features

Prise en charge multilingue

La prise en charge multilingue du clavier inclut l'anglais des États-Unis, l'anglais du Royaume-Uni, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le coréen, le chinois et le japonais.

Authentification par mot de passe

Prise en charge d’un administrateur programme et de 127 profils utilisateur au maximum, pour un accès sécurisé et fiable et une gestion simple des profils.

Plus d’informations

MCD Model Information

Model

utilisateur

Ports

MCD-LED17108

1

8

MCD-LED17116

1

16


Topology Diagram


Savoir plus ?

Demander un devis

Contact

Planifier une démo

Contact

Poser une question

Contact