M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Tiroirs Console LCD 17” et 19” rétroéclairés LED

 Les tiroirs Console 1U, 17"T1700-LED et 19" T1900-LED avec écrans rétroéclairés LCD LED et entrées DVI-D et VGA se connectent sur vos commutateurs KVM analogiques ou numériques permettant d'accéder aux fonctionnalités vidéo, clavier et pavé tactile à partir d'1 seul poste de travail afin de gérer 1 ou plusieurs serveurs racks.

  • Le 17" T1700-LED supporte jusqu'à 1080P , 1920X1080@60Hz  en configuration 16:9.
  • Le 19" T1900-LED supporte une résolution video jusqu'à 1280X1024@75Hz en configuration 4:3.

Ils sont parfaits pour l'administration des serveurs dans les datacenters, les salles serveurs et les laboratoires.

Apprenez plus sur
Tiroirs Console LCD 17” et 19” rétroéclairés LED

Caractéristiques

Écran LCD à rétroéclairage LED écoénergétique

Un écran LCD net, à rétroéclairage LED écoénergétique, réduit la consommation d'énergie de 20 à 50 % par rapport à la technologie de rétroéclairage des écrans LCD actuels, utilisant une lampe fluorescente à cathode froide.

Affichage graphique haute résolution

Leur grand écran prend en charge l'entrée vidéo DVI-D pour une vidéo haute définition jusqu'à 1920X1080 pour le modèle 17" et 1280x1024 pour le modèle 19".

Entrée vidéo au format DVI ou VGA

Les deux consoles KVM rackables prennent en charge l'entrée vidéo DVI-D pour une vidéo haute définition incluant le 480P, 720P et 1080P .Elles prennent en charge aussi l'entrée standard VGA.

Conception compacte

La conception modulaire du boîtier 1U économise jusqu'à 85 % d’espace par rapport à un clavier complet, un écran et une souris traditionnels, et elle permet de gérer un ou plusieurs serveurs directement au niveau du rack.

Caractéristiques Additionnelles

Intégration des équipements Raritan

Les modèles 17" et 19" sont compatibles avec les équipements tiers et les commutateurs KVM Raritan : Dominion, Paragon, MasterConsole et expreZo.

Prise en charge multi-plateforme

Intégration aisée dans la plupart des salles de serveurs et environnements de centre de données et prise en charge des systèmes d'exploitation Sun®, Windows®, Linux® et autres.

Prise en charge multilingue

Langues supportées : anglais (États-Unis), anglais (Royaume-Uni), allemand, français, espagnol, italien, coréen, chinois et japonais.


Des économies d'énergie supplémentaires grâce aux commandes d'alimentation

Réglage de la luminosité de l'écran et dispositif intégré de mise en marche/arrêt automatique de l'écran qui détecte à l'aide d'un micro-interrupteur, l'ouverture et la fermeture du moniteur (angle inférieur à 20 degrés).

Port USB 2.0 Pass-thru intégré

Connexions à l'avant du rack, d'un clavier, d'une souris ou même d'un lecteur de carte à puce, pour effectuer la gestion des commutateurs KVM directement à partir des racks dans lesquels ils sont installés.

Affichage intégré (OSD) et connexions à l'avant du rack

Produit prêt à l'emploi facilement installable, avec une fonction d'auto-configuration et un affichage intégré convivial, ainsi que des connexions compatibles USB 2.0 pour clavier, souris ou même lecteur de carte à puce.



Savoir plus ?

Démo en Ligne

Progammez

Data Sheet

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts