Computer Interface Modules

Computer Interface Modules

Modules CIMs pour switches KVM

Raritan propose une gamme complète de dongles CIM pour la prise en charge de nombreuses plateformes et applications.

Apprenez plus sur
Computer Interface Modules

D2CIM-VUSB

Dongle CIM USB Dominion pour lecteur virtuel BIOS et fonction de synchronisation absolue de la souris. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, KSX II, LX, LX II


D2CIM-DVUSB

Dongle CIM double USB/VGA Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, KSX II, LX, LX II


D2CIM-VUSB-USBC

CIM Dominion USB-C Virtual Media pour OS et synchronisation absolue de la souris. Connexion unique au port USB-C du serveur. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX III, LX II



D2CIM-PWR

Dongle CIM Dominion pour la commande à distance de l’alimentation (RPC) et le Dominion PX. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III


D2CIM-DVUSB-DP

Dongle CIM USB DisplayPort numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, LX, LX II


D2CIM-DVUSB-HDMI

Dongle CIM USB HDMI numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, LX, LX II



D2CIM-DVUSB-DVI

Dongle CIM USB DVI-D numérique Dominion pour lecteur virtuel BIOS, fonction de synchronisation absolue de la souris, branchement en cascade, fonction audio et utilisation de cartes à puce/CAC. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, LX, LX II


DCIM-USBG2

Dongle CIM pour clavier et souris USB et SUN USB (modèle uniquement pour deux utilisateurs). Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, KSX II, LX II


DCIM-SUN

Dongle CIM Dominion pour ports SUN, vidéo HD15. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX II, KX III, KSX II, LX II



DCIM-PS2

Dongle CIM Dominion pour ports VGA, PS/2. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX, KX II, KX III, LX II


MCIM-USB

Dongle CIM USB MasterConsole CAT pour MCCAT18/116. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : KX, KX II, KX III


MCIM-PS2

Dongle CIM MasterConsole CAT pour ports PS/2. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : MasterConsole CAT, TMCAT17



MCUTPXX-PS2

Câbles UTP intégrés pour ports PS/2. Élément # - MCUTP06-PS2, MCUTP20-PS2, MCUTP40-PS2, MCUTP60-PS2 Compatible avec les commutateurs KVM suivants : MasterConsole CAT, TMCAT17


MCUTPXX-SUSB

Câbles UTP intégrés pour clavier et souris Sun USB. Élément # - MCUTP06-SUSB, MCUTP20-SUSB, MCUTP40-SUSB, MCUTP60-SUSB Compatible avec les commutateurs KVM suivants : LX, MasterConsole CAT, TMCAT17


MCUTPXX-USB

Câbles UTP intégrés pour ports USB. Élément # - MCUTP06-USB, MCUTP20-USB, MCUTP40-USB, MCUTP60-USB Compatible avec les commutateurs KVM suivants : LX, MasterConsole CAT, TMCAT17



P2CIM-APS2-B

Dongle CIM PS/2 Paragon II pour IBM BladeCenter ; compatible avec la compensation automatique de l’alignement. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2CIM-APS2

Dongle CIM PS/2 Paragon II pour la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2CIM-APS2DUAL

Dongle CIM PS/2 Paragon II fournissant deux ports de canaux séparés et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II



P2CIM-AUSB

Dongle CIM USB/Sun USB Paragon II pour la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2CIM-AUSB-B

Dongle CIM USB Paragon II pour IBM BladeCenter et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2CIM-AUSB-C

Dongle CIM USB Paragon II prenant en charge l'authentification par carte à puce et carte CAC lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST/C. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II



P2CIM-AUSBDUAL

Dongle CIM USB/Sun Paragon II à double port permettant à deux utilisateurs d'accéder à un PC cible, et prenant en charge la compensation automatique de l’alignement lorsqu'il est utilisé avec la station utilisateur P2-EUST. Compatible with the following KVM Switches: Paragon II


P2CIM-SER

Dongle CIM Paragon/Dominion KX pour équipements série (ASCII). Compatible avec les commutateurs KVM suivants : LX, MasterConsole CAT,TMCAT17, KX II, KX III, Paragon II


P2CIM-PWR

Dongle CIM Paragon/Dominion KX pour le contrôle de l'alimentation à distance. Ne convient pas pour le Dominion KX II. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II, KX



P2ZCIM-PS2

Dongle ZCIM Paragon II pour PS/2. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2ZCIM-USB

Dongle ZCIM Paragon II pour USB (ordinateurs Sun et autres). Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II


P2CIM-SER-EU

Dongle CIM KX II/Paragon II/LX pour équipements série (ASCII) du marché européen. Alimentation USB ou PWR-SER-4. Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II, LX, KX II, KX III



PWR-SER-4


Alimentation pour quatre dongles P2CIM-SER et P2CIM-SER-EU.

Compatible avec les commutateurs KVM suivants : Paragon II, LX, MasterConsole CAT, TMCAT17, KX II, KX III


Savoir plus ?

Où acheter ?

Contacts

Nous contacter

Contacts