M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Extension Cat5 Reach DVI

L'extension KVM Cat5 Reach DVI permet un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM, avec protection et résolution d'affichage HD de 1 080 pixels. La console utilisateur distante (clavier et souris USB, affichage, entrée/sortie audio, et télécommande infrarouge) peut se trouver à une distance de l'équipement distant atteignant 150 m, voire 900 m avec chaînage en série. Une console locale est également disponible.

Avec l'extension Cat5 Reach DVI, les PC, serveurs et commutateurs KVM peuvent être placés dans des environnements non-agressifs, ce qui contribue à protéger votre équipement et à réduire les risques.

Apprenez plus sur
Extension Cat5 Reach DVI

Résolution d'affichage supérieure

Résolution d'affichage élevée atteignant 1 920 x 1 080, avec partage vidéo sur de multiples récepteurs par l’intermédiaire de commutateurs ou de concentrateurs Ethernet.

Accès console local et distant

La prise en charge double console permet à la fois un contrôle local et distant jusqu'à une distance de 150 m de l'équipement, voire 900 m par l’intermédiaire de commutateurs ou de concentrateurs Ethernet raccordés en série.

Connexions audiovisuelles

L'extension Cat5 Reach DVI, avec sa prise de l'affichage DVI/VGA, de l'audio et d'une télécommande infrarouge, permet la connexion à vos appareils audiovisuels, tels que les moniteurs, lecteurs de DVD et serveurs vidéo.

Connexions multiples

La console utilisateur distante prend en charge les éléments suivants : clavier et souris USB, affichage vidéo, haut-parleur, microphone, émulation EDID et télécommande infrarouge.


Savoir plus ?

Démo en Ligne

Programmez

Data Sheet

Télechargez

Où Acheter ?

Contacts