M038ccc4f98c12ee8e67ef0522ba16843c
mobile
 
Blog Support À Propos Contactez Nous

Dominion® Serial Access Modules

Grâce aux nouveaux modules DSAM pour Dominion, les utilisateurs ont la possibilité de connecter huit équipements série en profitant d'un accès série indépendant de Java.   Les modules DSAM à deux et quatre ports offrent un accès série indépendant de Java pour des équipements, tels que des routeurs / commutateurs réseau et des serveurs Linux / Unix. Les modules DSAM sont une solution idéale pour les succursales, lorsqu'un accès à la fois série et KVM-sur-IP est requis.

Apprenez plus sur
Dominion® Serial Access Modules

Accès série pour le KX III

Les modules DSAM offrent jusqu'à huit ports pour un véritable accès série à partir d'un commutateur Dominion KX III. Branchez un ou deux modules aux ports USB du KX III pour un accès série indépendant de Java. Gérez des commutateurs / routeurs réseau, serveurs Linux / Unix, ainsi que d'autres équipements accessibles via le port série, en même temps que des serveurs, PC et stations de travail accessibles via KVM-sur-IP

Accès série à haut débit

Les modules DSAM offrent un accès série à haut débit, atteignant 230 000 bauds. La détection de port série DTE/DCE automatique élimine toute nécessité de redéploiement de câbles.

Prix de revient global réduit

Contrairement aux autres solutions du marché, les modules DSAM permettent un accès série indépendant.  Les ports et sessions KVM précieux ne sont pas utilisés pour les connexions série.

Déploiement facile

Les modules DSAM sont de type Zéro-U et ils n'occupent pas de place dans le rack. Leur alimentation provenant du KX III, ils ne requièrent pas d'adaptateurs externes. Aucun redéploiement de câbles requis !

True Serial Access with Dominion Serial Access Modules (DSAM)


True Serial Access with Dominion Serial Access Modules

Savoir plus ?

Request a Quote

Ask our sales team for a no-strings-attached price quote.

Contact Sales

Online Demo

Try the Dominion KX III right now. See if it's right for you.

Test Drive

Have a Question?

Contact a product specialist to learn more about KX III.

Contact Us