mobile
 
Blog Support Über Raritan Kontaktieren Sie uns

Produkte

Video-over-IP-Netzwerklösungen

In den Audio Visual-Lösungen von Raritan fließen die Bereiche AV, IP und IT zusammen. Raritan stellt darin seine seit nunmehr drei Jahrzehnten preisgekrönten IP-KVM-Systeme sowie Lösungen für seriellen und Remote- Zugriff bereit. Derzeit befinden sich fünf Produktgenerationen an 50.000 Standorte in 76 Ländern im Einsatz. Nutzen Sie unsere branchenführende KVM-Technologie und unser Know-how für all Ihre AV-Anforderungen. Lernen Sie unser neuestes Produkt kennen, das .

RAV-IP Distribution System

Das Raritan AV-over-IP (RAV-IP) Distribution System ermöglicht kostengünstiges, erstklassiges Video- und Audiostreaming über HDMI-Video- und -Audio-, USB-, IR- und serielle Verbindungen. Verwenden Sie kostengünstige Cat5/6-Kabel oder Glasfaser für große Entfernungen. Verwendbar mit führenden AV-Systemen.


Video-over-IP-Zubehör

Raritan hat ein umfassendes Sortiment von Video-over-IP-Zubehör wie Adaptern, Konvertern und Splittern im Angebot.


Dominion® KX III für Broadcasts

Die Videoverarbeitungsfunktionen der nächsten Generation des KX III unterstützen ressourcenintensive Videoanwendungen in verschiedenen Branchen und Bereichen wie Medien, Behörden, Militär, Sicherheit, Finanzwesen, Wissenschaft, Transport, Industrie und Versorgungsunternehmen.


CAT5 Reach DVI-Extender für AV

Der Cat5 Reach DVI KVM-Extender von Raritan bietet HD-Videoqualität von 1080p sowie erweiterten Remote-Zugriff über DVI- und VGA-Ports auf PCs, Server, AV-Geräte oder KVM-Switche.


17”- und 19”-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung für AV

Die 17""- und 19""-Konsolenschubladen mit LED-Hintergrundbeleuchtung stellen eine Verbindung mit Ihren vorhandenen KVM-Switchen, Extendern, Computern und AV-Geräten her, um Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen bereitzustellen.