Startseite » Produkte » Rack Management » SmartSensor-Reihe
Die SmartSensor-Reihe umfasst verschiedene Sensoren für Umweltparameter, die nicht nur auf eine einfache Bereitstellung ausgelegt sind, sondern auch genaue Daten und Erkenntnisse zum Betrieb liefern. Wenn Sie für geschäftskritische IT-Hardware verantwortlich sind, müssen Sie die umgebungsbezogenen Gefahren kennen, die die Leistungsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer IT-Assets beeinträchtigen und gefährden können. Mit SmartSensoren können Sie Ihre Whitespace-Umgebung mit neuester Sensortechnologie direkt über einen beliebigen Xerus-fähigen Controller instrumentieren.
Die Sensoren geben Umgebungswarnungen in Echtzeit aus. Sie werden also sofort benachrichtigt, wenn etwas nicht in Ordnung sein sollte. So können Sie schneller auf kritische Gefahren reagieren. Sie können problemlos Hot Spots lokalisieren, Geräte optimal kühlen und kostspieligen Ausfallzeiten vorbeugen.
Die SmartSensor-Reihe lässt sich nahtlos und direkt in Ihre vorhandene Rack-Energieinfrastruktur integrieren – für einen schnellen, unkomplizierten Einsatz mit erheblichen Kosteneinsparungen. Denn die Sensoren lassen sich ganz einfach in jeder beliebigen Energieinfrastruktur von Raritan oder anderen Anbietern nachrüsten. Aufgrund der äußerst hohen Messgenauigkeit der Sensoren (führend in ihrer Klasse) erhalten Sie weitreichende Erkenntnisse und können auf diese Weise wirklich smarte und fundierte Entscheidungen treffen.
Die Vorteile:
Informieren Sie sich über andere moderne Lösungen zur Racküberwachung, die die Verfügbarkeit der Systeme sicherstellen.
Die Sensoren profitieren von den neuesten, modernsten Messkomponenten mit einer MTBF von mehr als 20 Jahren pro internem Chipsatz und liefern mit ±0,5°C für Temperatursensoren und ±1,8 % für relative Feuchte höchste Messgenauigkeit.
Mit ihrem Plug-and-Play-Anschluss für beliebige Raritan-Komponenten wie die intelligenten PX-Rack-PDUs, die intelligenten EMX-Rack-Controller, PX-Inline-Messgeräte, Rack Transfer Switches und Branch-Circuit-Monitorsysteme lassen sich SmartSensoren unglaublich einfach einbauen und schnell einsetzen – ohne Betriebsunterbrechung.
Die höchstflexibel einsetzbaren SmartSensoren ermöglichen eine Kaskadierung von bis zu 32 Sensorköpfen in Reihenschaltung, verbunden über standardmäßige CAT5/6-Kabel. So können Sie nicht nur einfacher planen, wo Sensoren im Schrank eingesetzt werden, sondern sogar über ein einziges Steuergerät ganze Reihen im Rechenzentrum mit verschiedenen Sensortypen instrumentieren.
Die höchstflexibel einsetzbaren SmartSensoren ermöglichen eine Kaskadierung von bis zu 32 Sensorköpfen in Reihenschaltung, verbunden über standardmäßige CAT5/6-Kabel. So können Sie nicht nur einfacher planen, wo Sensoren im Schrank eingesetzt werden, sondern sogar über ein einziges Steuergerät ganze Reihen im Rechenzentrum mit verschiedenen Sensortypen instrumentieren.

Der DPX2-T1 lässt sich vorne oder hinten am Rack anbringen, um die zugeführte Kühlluft und die warme Abluft zu überwachen und so eine richtige Klimatisierung sicherzustellen.1
Der DX-VBR erkennt Vibrationen auf drei Achsen (X, Y und Z), wie sie von Erdbeben oder beschädigten Lüftern verursacht werden.
Die Wassermeldebänder DPX-WSF-KIT, DPX-WSC-35-KIT und DPX-WSC-70-KIT überwachen Böden, Racks mit Flüssigkeitskühlung und andere Flächen auf Leckagen. Außerdem erkennen sie Kondensation.
Der DX2-T3H1 verfügt über 3 kombinierte Sensorköpfe zur einfachen einlassseitigen Überwachung der Racktemperatur unten, mittig und oben wie in den ASHRAE-Richtlinien empfohlen.2
Der DPX-AF1 misst den Luftstrom in Räumen wie z. B unter einem Doppelboden oder über perforierten Platten.
Der DPX-T1DP1 misst die Luftdruckdifferenz zwischen beiden Seiten eines Doppelbodens oder an einem thermischen Vorhang zwischen einem Kaltgang und einem Warmgang.
DX2-CC2 für zwei Kontakte wird mit Sensoren von Drittanbietern eingesetzt und kann mit Rauchmeldern im Rechenzentrum integriert werden, um Gefahren zu überwachen und über die Raritan Xerus-Plattform Daten zu sammeln.
1. Weitere Temperatur- und Feuchtesensor-Optionen sind erhältlich.
2. Die American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) empfiehlt die Messung der in IT-Anlagen zugeführten Kaltluft nahe dem Boden, der Mitte und der Oberseite jedes IT-Racks.