SmartLock-Zugangskontrollsystem

SmartLock-Zugangskontrollsystem

SmartLock von Raritan ist ein vernetztes, elektronisches Türzugangs- und Kontrollsystem, das die Bereitstellung eines geprüften, kontrollierten Zugangs zu sensiblen physischen IT-Assets im Whitespace des Rechenzentrums ermöglicht. Es handelt sich um eine wirtschaftliche, skalierbare Lösung, die die steigenden Sicherheitsanforderungen für IT-Anwendungen sowie Behördenvorgaben durch HIPAA, SOX, PCI DSS 3.2 bzw. SSAE 16 erfüllt.

Die Nachrüstung vorhandener Whitespace-Schränke und -Sicherheitsvorrichtungen mit dem universellen, händlerunabhängigen Türzugangs- und Kontrollsystem und die nahtlose Integration in die Technologiearchitektur Ihres Rechenzentrums sind reibungslos möglich. Dies ermöglicht:

  • vereinfachte Abläufe und gleichzeitig Sicherheit auf Enterprise-Niveau
  • automatisierte Überwachung des physischen Zugangs
  • insgesamt geringeren Aufwand und geringere Kosten

Neben der physischen Sicherheit auf Rack-Ebene bietet Raritan noch weitere intelligente Rack-Lösungen, die die für eine durchgängige Verfügbarkeit erforderlichen kritischen Informationen bereitstellen.

Funktionen

Skalierbar und flexibel

Der Zugang zu den skalierbaren, flexiblen Geräten ist über ein vorhandenes IT-Netzwerk mit DCIM-Software oder standardmäßige Skript- und Kommunikationsprotokolle möglich. Dies ermöglicht eine schnelle, einfache IP-Adresskaskadierung, Netzwerkerkennung, Konfiguration und laufende Wartung.

Kompatibel mit intelligenten PDUs der PX-Reihe

Das SmartLock-System ist Plug-and-Play-kompatibel mit den intelligenten PX-PDUs von Raritan. Dies ermöglicht einen dualen Netzwerkbetrieb und Stromredundanzoptionen ohne zusätzliche Infrastrukturverkabelung. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit sichergestellt und der Aufwand zur Lösung kritischer Probleme wird verringert.

Einfache Nachrüstung in jeder Umgebung

Das SmartLock-System lässt sich im Rahmen einer Nachrüstung in die gängigsten elektronischen Türverriegelungssysteme integrieren und ermöglicht so einfache, kostengünstige Installationen und Abläufe.

Netzwerkgesteuerter Zugang

Mit der bedarfsgesteuerten Türkontrolle für einige Benutzer oder Gruppen ermöglicht das SmartLock-System einen flexiblen, sicheren Zugang – bis hin zur Schrank- und Geräteebene.

Smartcard-Unterstützung

Das SmartLock™-System ermöglicht eine nahtlose Integration in gängige Zugangs-Smartcards und andere ID-Management-Technologien. Es bietet mehrere Sicherheitsstufen, die den identifizierbaren, autorisierten Zugang von Mitarbeitern auf sensible IT-Assets ermöglicht.

Messung und Benachrichtigung in Echtzeit

Die innovative Xerus-Technologie ist in das SmartLock-System von Raritan integriert. Xerus ermöglicht proaktiv die intelligente Messung, Rückverfolgung und Benachrichtigung zu Informationen in Echtzeit mit automatisierter Audit-Trail-Protokollierung der Zugriffsereignisse.


Sie möchten mehr erfahren?

Angebot anfordern

Bitten Sie unser Vertriebsteam um ein unverbindliches Preisangebot.

Vertrieb kontaktieren

Demo vereinbaren

Vereinbaren Sie eine Demo,
um mehr zu erfahren.

Heute Demo vereinbaren

Noch Fragen?

Fragen Sie einen unserer
Rechenzentrumsexperten.

Kontakt