Startseite » Produkte » KVM-OVER-IP Switches » MasterConsole Digital
Der digitale MasterConsole® KVM-Switch (MCD) von Raritan ist die perfekte Wahl für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die einen zentralen Zugriff auf mehrere Server benötigen und sich sowohl die Kosten als auch das Durcheinander ersparen möchten, das nun einmal entsteht, wenn jeder Computer oder Server eine eigene Tastatur, eine eigene Maus und einen eigenen Monitor hat. Der MCD unterstützt eine maximale HD-Videoauflösung von 1920 x 1080 mittels standardmäßiger Cat5/6/6e-Kabel. Die Multiformat-Videoschnittstelle bietet Unterstützung für VGA (analog) sowie DVI, HDMI und DisplayPort (digital). Stereo-Audio wird durch die Verwendung von VGA-Kombikabeln oder die HDMI-Adapter des MCD ebenfalls unterstützt.
MasterConsole® Digital KVM ist als Single-User-Switch und als Dual-User-Switch zur Steuerung mehrerer Server erhältlich. Er verfügt über KVM-Ports für 8, 16 oder 32 Server und kann auf zwei Ebenen kaskadiert werden, um bis zu 1024 Verbindungen auf Entfernungen von bis zu 45 Metern zu unterstützen. Mit standardmäßigen Cat5/6/6e-Kabeln ist ein Computeranschluss problemlos möglich. Der MCD bietet eine benutzerfreundliche OSD-Schnittstelle (On-Screen Display) und Hotkeys für einen schnellen und einfachen Zugriff auf verbundene Computer.
Er ist ideal geeignet für Aufgaben wie Systemwartung, Administration, die Ausführung von Anwendungen und Troubleshooting.
Unterstützt wird eine Videoauflösung von 1920 x 1080 über eine Entfernung von 30 Metern.
Die MasterConsole Digital-Serie unterstützt Server mit analoger (VGA) und digitaler Videoschnittelle (HDMI, DVI und DisplayPort (DP)). Audiounterstützung ist durch Raritans MDCIM-HDMI- oder MDUTP-VGA-KVM-Kombikabel sichergestellt.
Auch verfügbar als platzsparende 17“ Konsolen- Schublade und integriertem KVM Switch (MCD- LED)
Single- und Dual-User-Modelle können 8 bis 32 Server verwalten. Durch eine Kaskadierung mit MDCIM-DVI- oder MDUTP-Kabeln von Raritan ist dies sogar für bis zu 1024 Server möglich.
Mit der AutoScan-Funktion können die Benutzer automatisch Server mit verschiedenen Raten überprüfen. Die AutoSkip-Funktion überspringt automatisch die inaktiven Kanäle.
Benutzer können bis zu 32 Server steuern. Mit den MCD-232-Modellen lassen sich durch Kaskadierung der Einheiten bis zu 1024 Server steuern.
Plug-and-Play-Installation, automatische Konfiguration und benutzerfreundliche Bildschirmanzeigen. Die Ziele können mit Gerätenamen versehen werden – für eine einfachere Auswahl über das On-Screen-Menü.
Model | Users | Ports |
MCD-108 | 1 | 8 |
MCD-116 | 1 | 16 |
MCD-216 | 2 | 16 |
MCD-232 | 2 | 32 |