Startseite » Produkte » KVM and Serial Accessories » Dominion KX IV Enhanced-Benutzerstation
Die Dominion® KX IV Enhanced-Benutzerstation ist ein Stand-alone-Gerät für den leistungsstarken IP-Zugang zu Servern, die an Dominion® KX III- und KX IV-Switches angeschlossen sind. Der Zugriff erfolgt über DSAM, RDP, VNC, virtuelle VMware-Maschinen, Weblinks und SSH-Verbindungen sowie über die optionale CommandCenter-Integration. Durch den schlanken Formfaktor kann sie einfach auf einem Schreibtisch stehen, in ein Standard-19-Zoll-Rack eingebaut oder mit VESA-Halterung an der Rückseite eines Monitors befestigt werden. Bereitstellung mit Standard-Cat5-Verkabelung und Ethernet/IP-Technologie.
Ermöglicht gleichzeitiges Zugreifen, Anzeigen und Steuern mehrerer Server, verteilt auf bis zu 4 Monitore. Oder nutzen Sie die innovative Funktion zur Freigabe von Tastatur und Maus, um auf 4, 8, 12 oder mehr Monitoren zu arbeiten!
Die Dominion KX IV Benutzerstation wird für die Verwendung mit dem leistungsstarken Dominion KX IV-101 KVM für Auflösungen bis zu 4K empfohlen. Das Modell unterstützt auch eine größere Anzahl von KVM-Sitzungen und bis zu 4 Monitore.
Dominion KX IV Enhanced-Benutzerstationen können veraltete analoge Matrix-Switches ersetzen, unflexible Broadcast-Systeme ergänzen oder überall dort eingesetzt werden, wo ein problemloser IP-Zugang benötigt wird. Ideal für Broadcast-Labore, Studios, Kontrollräume, Büros und Rechenzentren.

User Station Remote Control

Keyboard and Mouse Sharing