Startseite » Produkte » KVM-OVER-IP Switches » Dominion® LX II
Der kostengünstige Dominion® LX II von Raritan, entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen (KMU), ermöglicht IT-, Rechenzentrums-, Labor- und Netzwerkadministratoren, Computer und serielle Geräte aus der Ferne zu verwalten und so die Verfügbarkeit zu maximieren, den Reiseaufwand zu minimieren sowie Probleme schnell zu lösen.
Mit diesen KVM-over-IP-Switchen (und integrierten Switch-/Schubladenmodellen) der nächsten Generation erhalten ein/zwei Remote-Benutzer und ein lokaler Benutzer Java-freien-Zugriff auf BIOS-Ebene zur Steuerung von 8 oder 16 Servern. Optional können auch 2 bis 8 serielle Geräte verwaltet werden. Zu den standardmäßigen Produktivitätsmerkmalen und -funktionen gehören Virtual Media, Absolute Mouse Synchronization, die Authentifizierung von Verzeichnisservern und PC Share.
Sichern Sie sich produktiven, Java-freien IP-Zugriff auf BIOS-Ebene zur Steuerung von PCs, Servern und seriellen Geräten per LAN-, WAN- oder Internetverbindung, um Server aus der Ferne neu zu konfigurieren oder zu starten oder eine Fehlersuche durchzuführen
Greifen Sie auf Anwendungen auf Remote-Servern mit einer HD-Videoauflösung von bis zu 1920 x 1080 und 1920 x 1200 zu – bei einer standardmäßigen KVM-over-IP-Leistung von 15 Bildern pro Sekunde.
Administrieren Sie verschiedenste Server, PCs und Laptops mit VGA-, DVI-, HDMI-, USB-C-, DisplayPort-, USB- und PS/2-Schnittstellen. Verwalten Sie 2 bis 8 Netzwerk- oder serielle Geräte über Dominion Serial Access Modules (DSAM).
Drei Kombimodelle aus LX II KVM-Switch und T1700-LED-LCD-Schubladen ermöglichen IP-basiertes Management am Rack oder aus der Ferne über ein integriertes 1-HE-Gerät.
Verwalten Sie 2, 4, 6 oder 8 Netzwerk- oder serielle Geräte mit Dominion Serial Access Modules (DSAM). Profitieren Sie von einem mit allen Funktionen ausgestatteten, Java-freien seriellen Zugriff samt automatischer DTE/DCE-Erkennung – ganz ohne Rollover-Kabel!
Verwenden Sie Virtual Media für Remote-Administrationsaufgaben: Softwareinstallation, Remote-Starts and -Diagnosen für produktives Remote-Management zu jeder Zeit und an jedem Ort.
Drei Kombimodelle aus LX II KVM-Switch und T1700-LED-LCD-Schubladen ermöglichen IP-basiertes Management am Rack oder aus der Ferne über ein integriertes 1-HE-Gerät.
Nutzen Sie sicheres TLS, Kennworteinstellungen, Kontosperre bei fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen und AES (Advanced Encryption Standard). Zudem kann Active Directory®, LDAP oder RADIUS integriert werden.
Bequemes Zugreifen und Steuern auf BIOS-Ebene für PCs und Server per Apple iPhone und iPad – der Java-freie, HTML5-basierte HTML-KVM-Client macht's möglich.
Absolute Mouse Synchronization sorgt für eine perfekte Synchronisierung, ohne die serverseitigen Mauseinstellungen ändern zu müssen – für ein ultimatives Plug-and-Play-Erlebnis!
Der lokale LX II-Port bietet schnellen Zugriff am Rack über VGA und USB. Die produktive, browserbasierte Benutzeroberfläche ist von der Remote-UI bekannt und ist zudem mit umfangreichen Verwaltungsfunktionen ausgestattet.
DLX II-Modelle | Server | Remote-Benutzer | Serverzugriff am Rack |
| DLX2-108 | 8 | 1 | Lokaler VGA-/USB-Port |
| DLX2-116 | 16 | 1 | |
| DLX2-216 | 16 | 2 | |
| DLX2-108-LED | 8 | 1 | Integrierte T1700-LED |
| DLX2-116-LED | 16 | 1 | |
| DLX2-216-LED | 16 | 2 |
Product Family | Description | LAN Ports | Power Supplies | CIMs | Frame Rate | Serial | CC-SG | User Station | Integrated Switch/LCD Drawer |
Dominion KX III | Enterprise KVM-over-IP | Dual | Dual | DCIM D2CIM | 30 | DSAM |
|
|
|
Dominion LX II | Economical KVM-over-IP for SMBs | Single | Single | DCIM D2CIM | 15 | DSAM |
|
|
|
Dominion LX End-of-Life | SMB KVM-over-IP | Single | Single | DCIM MCUTP D2CIM | 15 | DSAM |
|
|
|
MasterConsole Digital Non-IP Switch | Cat5 Matrix Switch | Single | MDCIM MDUTP | 60 |
|
|
|
|
Part # | Connection Port | Virtual | Absolute |
D2CIM-DVUSB-DP | DisplayPort |
|
|
D2CIM-DVUSB-HDMI | HDMI |
|
|
D2CIM-DVUSB-DVI | DVI |
|
|
D2CIM-DVUSB | VGA |
|
|
D2CIM-VUSB-USBC | USB-C |
|
|
D2CIM-VUSB | VGA |
|
|
DCIM-USBG2 | VGA |
|
|
DCIM-PS2 | VGA | ||
DSAM-2, DSAM-4 | Serial | ||
DCIM-SUN | VGA |